You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

ATEX onaylı ve IO Link' li kompakt devir sensörleri

ATEX onayı, IO Link ve bütünleşik değerlendirme elektroniğine sahip, sağlam, kompakt bir metal gövdede devir denetimi

  • Birçok işlevi IO Link tarafından kullanılabilir, ancak SIO modunda da kullanılabilir
  • Sağlam M30 metal gövde: İlave darbe koruması gerekli değildir
  • ATEX onayı grup II, kategori 3D
  • Entegre şekilde monte edilebilir
  • 24 V DC besleme voltajına sahip soketli cihaz

IO Link ile kompakt devir denetimi
Bu devir sensörlerinde, değerlendirme elektroniği sensör gövdesine entegredir. Bu da, hem dönme hareketlerinin hem de doğrusal hareketlerin, nominal değerin üzerine çıkması ve altına düşmesi açısından izlenmesinin uygun maliyetli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Çıkış alınmak istenen sınır devrin ayarlanması, bir potansiyometre veya IO Link üzerinden gerçekleştirilir.

Yeni: ATEX onaylı ve M12 soket bağlantılı sensör
Bu yeni sensörler önceki nesillerine kıyasla, sağlam bir metal gövdeye ve entegre montaj imkanına sahiptirler. Buna ek olarak, ek darbe korumasının gerekli olmadığı ATEX onaylı özel bir varyant da temin edilebilir.

Uygulama alanları
Özellikle konveyör teknolojisi alanında kompakt devir sensörleri, bantlı konveyörlerin veya kovalı yükleyicilerin denetlenmesi gibi çok yönlü bir kullanım imkanı sunmaktadırlar. Burada tipik olarak, hızın belli sınır değerinin altında olup olmamasının, blokajın ya da bir durmanın denetlenmesi için kullanılır.

IO Link' in kazandırdığı fonksiyonlar
Devir sensörleri, komple devir denetimini içerir. Anahtarlama noktası, çok turlu potansiyometre veya IO Link tarafından ayarlanır. IO-Link tarafından sağlanan ek değerler olan anlık devir sayısı ve anahtarlama noktası IO-Link üzerinden görülebilir/ayarlanabilir. Başlatma gecikme süresi gibi parametreler IO Link vasıtasıyla uzaktan ayarlanabilir. Buna ek olarak, IO-Link "pencere modu"nun etkinleştirilmesine izin verir. Birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki anahtarlama noktası kullanım alanını artırır. Öğretme işlemi de IO Link vasıtasıyla uzaktan yapılabilir. Daha yüksek kullanışlılık için ifm SMARTOBSERVER' e bağlanmak da mümkündür. Elbette IO-Link’ li bir sensör, standart bir sensör gibi kullanılabilir.

Çalışma şekli
Bütünleşik indüktif sensör, geçen kamlar veya diğer metalik hedeflerle sönümlenir. Değerlendirme, sönümlemelerin zamansal aralıklarıyla periyodik süre ya da frekans (devir sayısı anlık değeri) üzerinden tespit edilir ve bunlar ayarlanan anahtar noktası (nominal değer) ile karşılaştırılır. Çıkış, yol alma gecikmesi sırasında ve devrin ayarlanan anahtarlama değerinden daha fazla olması durumunda enerjilidir. Bir LED üzerinden istenen devir sayısının alt sınırının aşıldığı ve çıkışın kapatıldığı gösterilir.