You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Standart ve SafetyController Bir Arada

CANopen-Safety desteğiyle birlikte emniyet kumandası (SIL2 / PL d) olarak kullanılabilen güçlü 32 Bit kontrolör

  • Büyük uygulama hafızasına sahip güçlü 32 Bit Üç Çekirdekli kontrolör
  • CANopen-Safety desteğiyle emniyet kumandası (SIL2 / PL d) olarak kullanılabilir
  • Standart uygulamalar ve güvenlik uygulamaları için ölçeklenebilen G/Ç atamalarına sahip bağımsız kumandalar
  • Entegre anahtarlı iki Ethernet portu

Güçlü standart ve emniyet PLC bir arada
Modern araçlar ve mobil iş makineleri, yüksek sayıda giriş ve çıkış sinyalini işlemek için güçlü bir kumanda elektroniğine ihtiyaç duyar. Bunun için, yeni 3. nesli ecomatController geliştirildi. Birbirinden bağımsız çalışan iki adet güçlü 32 Bit PLCen'e sahip; bunlardan biri Safety kumandası olarak sertifikalanmış durumda.
Diyagnoz yapabilen, çok fonksiyonlu giriş ve çıkışların yanında, cihaz, iki Ethernet portu ve dört CAN arayüzü ile donatıldı. CAN arayüzleri, tüm önemli Bus protokollerini (CANopen, CANopen Safety ve J1939) ve şeffaf ve ön işlemeli veri alışverişini destekliyor.
CODESYS programlaması (Sürüm 3.5), kumanda fonksiyonlarının uygulama programına kolayca entegre edilmesine olanak sağlıyor.

Fonksiyonlar ve avantajlar

Sağlam mekanik yapı
Kompakt bir metal gövdeye entegre edilmiş kumanda elektroniği; ön tarafa monte edilmiş, mobil uyumlu ve kodlamalı merkezi soket olarak girişler ve çıkışlar, iletişim ve programlama için gerekli tüm bağlantıları sunuyor. RGB durum LED'leri, en önemli sistem mesajlarını gösterir.

Güçlü elektronik
Geçerli normlara göre mobil uyumlu elektronik için tasarlanan kumandanın kalbi, 300 MHz tarama frekansına sahip en modern çok çekirdekli 32 Bit işlemcilerden biridir. 6 MBayt boyundaki uygulama hafızası, 1 MBayt'lık büyük bir dosya depolama sistemine sahip. Birbirinden bağımsız şekilde programlanabilen iki dahili kumanda, gerekmesi durumunda uygulama yazılımının bölünmesine olanak sağlıyor. Bu sayede, güvenli program bölümü, genel program akışından etkilenmeden çalıştırılabilir. Bu, karmaşık kumanda fonksiyonlarında da güvenli bir işletime olanak sağlar. Kontrolör, EN 13849 PL d ve EN 62061 SIL cl2'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir.

Yapılandırılabilen girişler ve çıkışlar
Girişler ve çıkışlar, teşhis fonksiyonlu dijital, frekans girişi veya analog giriş ya da direnç ölçümü için giriş olarak yapılandırılabilir. Analog girişler, hem akım, hem de gerilim ölçümüne olanak sağlar. Çıkışlar, diyagnoz yapabilen dijital veya PWM çıkışlar olarak akım kontrollü veya akım kontrolsüz şekilde yapılandırılabilir. Tüm girişler ve çıkışlar, gerekmesi durumunda güvenli kanallar olarak da yapılandırılabilir. Bu sayede, güvenli sensörler ve aktüatörler direkt olarak bağlanabilir ve uygulama yazılımında işlenebilir.

IEC 61131-3'e göre CODESYS ile programlanabilir
Programlama, norma uygun IEC 61131-3 dilleri ile gerçekleşir. Özel fonksiyonların yanında güvenli uygulamalar için de kendini ispatlamış ve sertifikalı kütüphaneler kullanıma sunulmuştur. Bakım, diyagnoz ve güncellemeler için Ethernet üzerinden TFTP ve bakım aracı kullanıma sunulmuştur. ifm, ek olarak bu fonksiyonları ifm-PDM ekranları için bir uygulama arayüzü ve müşteri uygulamaları için bir yazılım geliştirme kiti aracılığıyla da sunmaktadır.

Gelişmiş fonksiyonlara sahip arayüzler
Bir RS-232 ve entegre anahtarlı Ethernet arayüzünün yanında, tüm kontrolörler ISO 11898'e göre dört CAN arayüzü ile de donatılmıştır. Tüm CAN arayüzleri; CANopen Safety, CANopen ve J1939 gibi önemli hat protokollerini destekler.