You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Konum Geri Bildirimindeki Devre Kamları

Esnek devre kamı, sabit olarak (90°) veya istenen açıda ayarlanabilir

  • Standart 90° uygulamalar için temel model
  • Özel uygulamalar için serbestçe ayarlanabilen varyant
  • Entegre sönümleme elemanları sayesinde düşük montaj işçiliği
  • Kolayca görülebilen konum göstergesi sayesinde uzaktan etki
  • VDI/VDE 3845 uyarınca tahriklerle uyumludur

Hızlı ve kolay montaj
Devre kamının montaj yönü dışarıdan anlaşılabilir ve bu sayede, zahmetli ayarlar yapılmadan tahrikin mil ucuna sabitlenebilir. Ön montajı yapılmış sönümleme elemanları sayesinde montaj işçiliği azalır. Devre kamı, 30 mm'lik bir mil yüksekliği ve bir adaptörle birlikte 20 mm'lik bir yükseklik için tasarlanmıştır.

Yüksek esneklik
Döndürülebilen sönümleme elemanları, hem standart uygulamalarda kullanıma, hem de özel konum geri bildirimlerinin realize edilmesine olanak sağlar.