1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. IO Link ve iki devre çıkışlı basınç sensörü

IO Link ve iki devre çıkışlı basınç sensörü

Anahtar genişliği 19 muhafaza içinde sürekli proses değeri aktarımı ve gelişmiş teşhis fonksiyonları

  • İki çözüm: IO Link ve 2 devre çıkışı üzerinden kesintisiz proses değeri aktarımı
  • Kapsamlı ayarlama olanakları ve IO Link üzerinden gelişmiş teşhis fonksiyonları
  • G 1/4 proses bağlantılı kompakt yapı formu (Anahtar genişliği 19)
  • Devre noktası hassasiyeti < ± % 0,5, Tekrarlama hassasiyeti < ± % 0,05
  • Kaynaklı saf çelik muhafaza sayesinde düşük maliyetli ve sağlam

Endüstriyel uygulamalar için minyatürleştirme
Yeni PV basınç sensörü, doğrudan proses bağlantısına kaynaklanmış metal ince tabaka ölçüm hücresine sahiptir. Bu teknoloji, 19 mm'lik anahtar genişliğine sahip son derece kompakt bir muhafaza içinde, optimum fiyat/performans oranı ile yüksek doğruluk sağlar.

Kullanım alanları
Sensörler, proses bağlantısının sızdırmaz yapısı sayesinde hidrolik uygulamalarının yanı sıra asal gazlarla da kullanılabilir. Lazer etiketlemeli gövde kovanı endüstriyel alanda avantajlıdır. Böylece sensör, zorlu ortam koşullarında da her zaman ayırt edilebilir durumda kalır. Diğer bir avantajı da, entegre IO Link arayüzüdür. Yeni basınç sensörü, IO Link sayesinde proses değerlerini ve örn. bir basınç pik değeri sayacı gibi diğer önemli verileri kesintisiz olarak aktarır. Bunun dışında, D/A dönüştürücü veya harici etkiler (örn. kablo uzunlukları) nedeniyle dönüştürme kayıpları oluşmadığı için dijital ölçüm sonuçları daha doğrudur.