You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

IO Link cihazı

Dijital çıkışları IO Link ile dağıtılmış şekilde anahtarlama - IO Link Master modüllerinin 12 dijital çıkışla genişletilmesi

  • Dijital çıkışları IO Link ile dağıtılmış şekilde anahtarlama
  • IO Link Master modüllerinin 12 dijital çıkışla genişletilmesi için
  • Endüstriyel uygulamalar ve ilk kez hijyen alanı için de varyantlar
  • Galvanik olarak ayrılmış ve ayrı şekilde anahtarlanabilen iki voltaj beslemesi
  • 1,8 A çıkış akımına kadar

Dağıtılmış çıkışları IO Link ile anahtarlama
Yeni IO Link çıkış modülleri ile ifm'nin alan uyumlu IO Link Master modülleri kolayca ve ekonomik şekilde güçlü dijital çıkışlarla genişletilebiliyor. Yüklerin ve aktüatörlerin dağıtılmış şekilde anahtarlanması, bu modüllerin tipik görevleridir.

Kullanım alanları
Modüller iki varyantta temin edilebiliyor: Coolant serisinin turuncu renkli alan modülü, yağlara ve soğutma yağlama maddelerine karşı dayanıklıdır. Bu sayede genel endüstriyel uygulamalar için uygundur. Gri modül, kullanılan muhafaza malzemeleri sayesinde hijyen ve gıda alanında kullanım için optimize edilmiştir. IP 68 / IP 69K yüksek koruma türüne sahiptir.