You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Ethernet D Kodu ile Islak Alanda Kablo Bağlantıları

Gıda endüstrisi için ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (yıldız dörtlü)

  • Halojen ve silikon içermez
  • Kontra somun sayesinde, çok sayıda kıskaçla yapılan el montajında da optimum izolasyon
  • Testere dişi konturu ile sürekli sarsma emniyeti
  • Koruma türü: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (yıldız dörtlü)

Gıda endüstrisindeki ıslak bölgeler için ecolink M12
Çoğu uygulama, özel çözümler gerektirir. Sadece yüksek kaliteli malzemeler, güvenli üretim prosesleri ve hatasız bir montaj sürekli olarak başarı sağlar. Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, dişli kovanı bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve böylece optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar. Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standardı sağlar.