You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Dar yer koşulları için indüktif metal sensörler

-40...85 C° ortam sıcaklıklarında esnek kullanım için IP 65 ile IP 69 K arasında koruma türüne sahip sağlam sensörler

  • Dar yer koşulları için kısa yapı formu
  • -40...85 °C ortam sıcaklıklarında esnek kullanım
  • IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma türü sayesinde her uygulamada sızdırmaz
  • Yüksek kaliteli saf çelik muhafaza sayesinde her gıda prosesi için idealdir
  • Darbelere ve titreşimlere dayanır

En sert koşullarda da yüksek güvenilirlik
Tam metal sensörler, uygulamanın mekanik modele yönelik özel gereklilikler oluşturduğu her yerde kullanılır. Gıda endüstrisi hızlı sıcaklık değişimlerinin yanında, günlük temizlik sırasında kullanılan aşındırıcı maddelerle de muhafaza malzemesini zorlar. Soğutma ve yağlama maddelerinin sürekli etki ettiği takım tezgahları veya sistemlerdeki uygulamalar için de aynısı geçerlidir. Çelik imalatı veya otomotiv sektöründe ise, sıçrayan kaynak cürufları hem aktif yüzeyi, hem de dişli kovanı yıpratır. Burada, yapışma önleyici tabakalı tam metal model ve sağlam aktif yüzey, güvenli bir işletimi garanti etmek için ideal çözümü sunar. Bunun dışında, sağlam saf çelik model, talaş kaldırmalı işlemedeki aşındırıcı parçalara karşı optimum koruma sağlar. Kompakt ve kısa yapı formu, en dar yer koşullarında da kullanıma olanak sağlar.