Fotoelektrik mesafe sensörü O6D
O6D mesafe sensörü, en küçük alanda maksimum performans sunar.
Simsiyah ve parlak yüzeyleri güvenilir biçimde algılama söz konusu olduğunda O6D, Üstün Siyah Modu ile yeni standartları ortaya koymaktadır. Ürün, modern PMD teknolojisini kompakt bir gövdede maksimum 3 m'lik aralığı birleştirir, bu sayede kaynaklama sistemlerindeki gibi zorlu koşullarda tehlike bölgesinin dışında yeterli mesafeye monte edilebilir. Bu durum ürünü lojistikte, montaj otomasyonunda ya da otomotiv endüstrisinde olmasından bağımsız olarak geniş bir uygulama aralığı için çok yönlülükte ideal kılmaktadır.
Seçilebilir üç çalışma modu (Hassas, Standart, Hızlı) ve ayarlanabilir gecikme, her türlü uygulamaya doğru adaptasyonu mümkün kılar. Sezgisel 2 düğmeli çalıştırma ve IO-Link sayesinde sensör, hızlı biçimde entegre edilebilir ve anında kullanıma hazır hale gelir. Kanıtlanmış O6 tasarımı, ek aksesuarlar olmadan kolay güçlendirmeyi olanaklı kılar.
Zorlu yüzeylerin güvenilir algılanması
Üstün Siyah Modu; simsiyah, parlak ya da yansıtıcı malzemelerde bile güvenilir nesne algılamayı mümkün kılar.
Tek cihazda çok yönlü çalışma modları
Farklı uygulamalara maksimum adaptasyon için tek cihazda üç çalışma modu (hassas, standart ve hızlı).
Esnek kurulum
Kompakt tasarım, PMD teknolojisi ve maksimum 3 m'lik mesafede esnek kurulumu olanaklı kılar.
Kolay entegrasyon
Doğrudan sensör üzerinde hem nesne öğrenimini hem de 2 noktalı öğrenimi mümkün kılan iki düğme aracılığıyla çalıştırılır; basit, hızlı ve verimli.
Lojistikte nesne algılama
Paketlerin veya zarfların algılanması
Görev
Konveyör bantlarındaki nesnelerin algılanması, ör. zarflar veya paketler.
Zorluklar
- Koyu, düz, kömür karası ya da yansıtıcı yüzeyler sıklıkla geleneksel sensörler tarafından güvenilir biçimde algılanmaz.
Avantajları
- Üstün Siyah Modu ve seçkin renk bağımsızlığı sayesinde O6D, yeniden ayarlama gerekmeden kömür karası veya parlak nesneleri güvenilir biçimde algılar.
Kaynak robotlarında mevcudiyet doğrulama
Kaynak işlemi öncesinde konum algılama
Görev
Otomatik kaynak işlemi başlamadan önce bileşenlerin doğru biçimde sabit parçaya konumlandırıldığından emin olma.
Zorluklar
- Kaynak hücreleri, ısı ve kaynak sıçramalarını içeren zorlu koşullar barındırır. Yüksek sıcaklıklar ve kaynak sıçramaları sensörlerde hasar veya parazite neden olabilir.
Avantajları
- Maksimum 3 m'lik mesafe, tehlikeli alanın dışında güvenli kurulumu mümkün kılar.
Mesafe algılama ve mesafe kontrolü
Robotların hareketlerinin izlenmesi
Görev
Otomatik montaj işlemlerinde bileşenlerin konumlarının doğru algılanması.
Zorluklar
- Otomotiv üretiminde birçok yüzey kömür karasıdır ya da yüksek ölçüde yansıtıcıdır. Geleneksel sensörler bu tür durumlarda sıklıkla güvenilir olmayan sinyaller sağlar, bu da hatalı montaj adımlarına yol açabilir.
Avantajları
- Açıdan bağımsız olan PMD teknolojisi, esnek montajı ve parlak ya da koyu renkli bileşenlerde bile güvenilir algılamayı olanaklı kılar. IO-Link sayesinde yansıtma değeri, sorunsuz bir işlem sağlamak adına mesafe değeri ile eş zamanlı olarak çıkarılabilir.
- Şeffaf veri üretimi
- Mevcut mesafe değeri
- Mevcut yansıtıcılık değeri
- Mevcut cihaz durumu
- Kolay ve hızlı parametre ayarı
- Kayıpsız veri iletimi