OCF fiber optik sensör
Rahat kurulum ve çalıştırma
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalarda, en küçük veya en şeffaf nesnelerin algılanması için: fiber optik teknolojisi en iyi tercihtir. OCF fiber optik sensörle bu teknoloji daha da kolay ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.
OCF, daha kurulum aşamasında çok kullanışlı olduğunu kanıtlar:
İkisi de yaylı tespit tırnakları, OCF' nin bir DIN rayına tek elle takılmasına olanak sağlar. “Fibrelock” sistemi, fiber optik elemanların takılmasını ve sabitlenmesini basitleştirir.
OCF, optimum işletim modunu otomatik olarak seçme ve akıllı bakım fonksiyonları sayesinde tüm koşullarda her zaman güvenilir bir şekilde çalışır ve sistemin yüksek performansına ve kullanılabilirliğine katkıda bulunur.
Ürün avantajları
Yeni fiber optik sensörün avantajları nelerdir?
Altı işletim modu ve Smart Mode (Akıllı Mod) aracılığıyla otomatik seçim.
IO-Link aracılığıyla hızlı prosesler ve teşhis işlemleri için iki anahtarlama çıkışı.
OLED ekran, mantıksal 3 düğmeli işletim ve 10 dilde yönlendirmeli menü.
Alet kullanmadan montaj ve fiber optiklerin basit şekilde takılma olanağı.
Tipik uygulamalar:
Küçük nesnelerin tespiti
Bir spiral konveyördeki cıvatalar
- Görev:Tüm cıvataların doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol etme
- Zorluk:Cıvatalar çok küçük.
Temel avantaj:
- Odaklanmış optik ve çok küçük ışık spotu çap değerleri sayesinde, her bir cıvata algılanabilir ve konumlandırma doğrulanabilir. Ayrıca cıvatalar IO-Link kullanılarak sayılabilir.
Çok hızlı nesnelerin algılanması
Şişeleme hattı
- Görev:Şişe beslemesini ve şişe kapaklarının mevcut olup olmadığını kontrol etme
- Zorluk:Şişeler çok yüksek hızla hareket ediyor.
Temel avantaj:
- İki kanal sayesinde, aynı anda IO-Link aracılığıyla teşhis fonksiyonları kullanılırken hızlı hareket eden şişeler algılanabilir.
Tanımlanması zor olan nesnelerin algılanması
Dolum seviyesi ayarı
- Görev:Bir şeffaf kapta (örn. şişe, cam veya boru) belirli bir minimum dolum seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığını algılama
- Zorluk:Kap ve sıvı şeffaf.
Temel avantaj:
- Altı farklı işletim modu ve otomatik mod seçimi özelliği, algılanması zor yüzeylerde (örn. karanlık, şeffaf veya parlak) hatalı anahtarlamayı önler.
Zorlu ortamlarda kullanım
Pozisyon izleme
- Görev:Bir parçanın doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol etme
- Zorluklar:
Montaj alanı sınırlı.
Yağ veya kimyasallar sıkça kullanılıyor.
Temel avantajlar:
- Çeşitli aşındırıcı maddelere karşı dayanıklılık özelliği sayesinde, zor koşullar altında bile güvenilir algılama mümkündür. Ayrıca "Beni temizle" fonksiyonu, öngörülebilir bakımı destekleyerek IO-Link aracılığıyla kirlenme derecesini izlemeyi sağlar.
Fiber optik sensörle bağlantı için cam fiber optik elemanlar
Her uygulama için mükemmel tercih
Farklı algılama kafaları ve minimum bükülme yarıçapları ve çoklu bükülme dayanımı ile maksimum iletim kalitesi, fiber optikleri her türlü senaryo için mükemmel tercih haline getirmektedir. Fiber optikler, kablo zincirinde (drag chain) kullanıldıklarında strese, kimyasallara veya yüksek sıcaklıklara da dayanır.
- Son derece küçük bükülme yarıçapları ve yüksek sayıda bükülme çevrim sayısı
1 mm' lik minimum bükülme yarıçapı ve maksimum 1 milyon bükülme çevrimi ile çok esnek - Sıcaklık ve kimyasal maddelere karşı yüksek dayanıklılık
Paslanmaz çelik ve/veya metal silikon kılıf sayesinde 290°C' ye kadar sıcaklıklara ve zorlu koşullara dayanıklıdır - Çeşitli algılama kafası seçenekleri
Sadece malzeme, boyut, çalışma prensibi ve tasarım olarak değil, aynı zamanda algılama mesafesi ve ışık emisyonu açısı itibarıyla da değişkendir