You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Seviye sensörlerine genel bakış
  2. Ürün haberleri: Radar Seviye Sensörü

Radar Seviye Sensörü: Hızlı ve 10 m’ye Kadar Hassas

Sorunsuz seviye denetimi

Yeni LW2720 radar seviye sensörü hız ve doğrulukta yeni kıstaslar belirliyor.
Rekor sürede kurulumuyla başlayalım: Standart bir M12 kablosu, IO-Link kullanarak hızlı parametre ayarı ve çok çeşitli adaptörler, kutudan çıktığı haliyle basit ve özelleştirilmiş olarak kullanım sağlar. ​

Örneğin LW2720, 10 metreye kadar olan tanklarda aktifse, entegre karıştırıcılar veya sprey topları ile hassas seviye ölçümü yapmak hala mümkündür. Ayrıca farklı maddelerin ölçümler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 80 GHz teknolojisi sayesinde tankların yüksek hızda doldurulması veya boşaltılması bile radar sensörü tarafından kaydedilir - hızlı, yüksek hassasiyette ve kör alanlar olmadan. ​

Zaman kaybetmeden bu yüksek hızlı sensör hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

Ürün faydaları

Radar seviye sensörünün sunduğu avantajlar nelerdir?

Mümkün olan en iyi performans
80GHz teknolojisi odaklanmış ve hassas seviye ölçümü yapar
Hijyenik tasarım
Hijyenik ortamlarda kullanım için sertifikalıdır,
IP66/68 ve IP69K
Kolay kurulum
Standart M12 bağlantısı sayesinde Tak - Çalıştır özelliğine sahiptir. Parametre ayarı ve çok çeşitli adaptör için yalnızca bir değer gereklidir
Güvenilir kalite
Prensip olarak ürünlerimize 5 yıl garanti veriyoruz

Uygulamalar

Bir bira fabrikasında kullanım örneği

Fermantasyon tankı

Radar seviye sensörü, bir fermantasyon tankında sürekli seviye ölçümü için kullanılır. Jet temizleyicili ve konik tabanlı tanklar, seviye ölçümü için bir zorluk teşkil eder. LW' nun 80 GHz çalışma frekansı dar bir ışın sağlar ve bu nedenle jet temizleyiciden etkilenmez. LW' nun dar ışını, yansıma kaçaklarından etkilenmeden konik şekilli tank tabanının güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlar.

IO-Link faydaları

  • Kayıpsız veri iletimi
    Seviye değerinin dijital aktarımı
  • Tak - Çalıştır
    Kolay kurulum. Yalnızca bir parametre gereklidir.
  • Uzaktan bakım
    Bilişim teknoloji bağlantısı kullanılarak uzaktan parametre ayarı ve seviye denetimi yapmak mümkündür

Radar seviye ölçüm fonksiyonu nasıl çalışır?

Teknoloji

Cihaz, FMCW yöntemiyle çalışır (Frequency Modulated Continuous Wave (Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga)). GHz aralığındaki elektromanyetik palslar, maddeye 77 ile 81 GHz arasında sürekli değişen bir frekansta gönderilir. Verici, iletilen sinyalin frekansını sürekli olarak değiştirdiği için, iletilen ve yansıyan sinyal arasında bir frekans farkı vardır. Yansıtılan sinyalin frekansı, o anda iletilen sinyalin frekansından çıkarılarak, seviyeye olan mesafeyle oransal olarak düşük frekanslı bir sinyal elde edilir. Bu sinyal hızlı, güvenilir ve yüksek doğrulukta seviye ölçümleri elde etmek için ileri işlemeye tabi tutulur.