- Seviye sensörlerine genel bakış
- Ürün Yenilikleri
- Radar seviye sensörü
- Kullanım Örnekleri
LW21 kullanım örnekleri
Şeker pancarının kusursuz bir şekilde nakledilmesi için doğru seviye
Şeker neredeyse tüm yiyecek ve içeceklerin önemli bir bileşenidir. Tatları yoğunlaştırır, rengi ve dokuyu etkiler ve gerçek anlamda bir lezzet deneyimi yaşanmasını sağlar. Bunun temelinde doğal bir kaynak yatmaktadır: şeker pancarı. Südzucker, dünyanın önde gelen pancar şekeri üreticisi olarak müşterilerine bu içeriği en iyi kalitede sunmaktadır.
Pancar, şeker üretim prosesi sırasında tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar çeşitli işlemlerden geçer. Bunlardan biri, çiftçi tarafından teslim edildikten sonra şeker pancarının daha ileri işlemler için nakledilmesidir. Yeni teslim edilen pancarlar önce bir su banyosundan geçirilir ve sonrasında kir kalıntılarının pancarlardan temizlendiği bir sonraki adıma aktarılır. Bir pompa çukuruna daldırılmış iki büyük pompa iletimi sağlar. LW2120 radar seviye sensörü pompa çukuruna monte edilmiştir. Su seviyesini izleyerek seviye yükseldiğinde suyu çukurdan dışarı pompalayan yüzer pompayı ayarlar. Geçmişte şamandıralı anahtarlar kullanılırdı, ancak bunlar genellikle yaprak veya kirden dolayı tıkanır ve bu da yüzer pompanın açılmasına engel olurdu. Sonuç olarak, pompa çukuru suyla dolar ve pompa motorları hasar görürdü.
IBC raf sisteminde temassız seviye ölçümü
Müşterimiz, IBC raf sistemini yeniden tasarlama projesinde olabilecek en verimli seviye denetimi çözümünü ararken aynı zamanda IBC konteynerlerinin esnek bir yaklaşımla taşınmasını da talep ediyordu.
Geçmişte, viskoz ortamın seviyesinin denetlenmesi, maddenin ölçüm elemanlarına yapışması ve düzenli bakım ve temizlik gerektirmesi nedeniyle sorunlarla ilişkilendiriliyordu. Günümüzde ise müşteri, IBC konteynerlerinin üzerindeki raf sistemine monte edilen radar seviye sensörlerini kullanarak temassız olarak seviyeyi izlemektedir. Bunun anlamı, IBC konteynerlerin, ölçüm aletlerinin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmadan, gerektiğinde raf sisteminden esnek bir şekilde çıkarılabilmesidir. Unutmayın: IBC'lerin kurulu karıştırıcıları LW2120 için sorun teşkil etmemektedir çünkü, akıllı algoritma tarafından otomatik olarak bastırılırlar.
Müşteri, IO-Link aracılığıyla gerçekleştirilen çift yönlü iletişim sayesinde HMI üzerineden tüm IBC konteynerlerini ve proses değerlerini görüntüleyebilir ayrıca, sensörlerin ayar parametrelerini öğretebilir ve gerektiği takdirde ayarlayabilir. Ayrıca maddenin hacmi, ağırlığı, konteyner boyutu ve madde yoğunluğu girilerek seviye aracılığı ile belirlenebilir.
Su verme yağı tampon tankında seviye denetimi
Müşterimiz, çelik döküm üretiminin bir uzantısı olarak çok çeşitli büyük dökümler üretmektedir. Dökümler, sertleşmeleri için bir su verme yağı tankına yerleştirilir. Dökümün hacmi, su verme yağının bir kısmını ayrı bir tampon tankına girmeye zorlar. Bir pompa, seviyeye göre kontrol edildiği için, tampon tankının seviyesi yakından izlenir ve bu pompa su verme yağını tampon tankından başka bir tampon tankına pompalamak için kullanılır.
LW2120 radar seviye sensörü seviyeyi güvenilir bir şekilde izler. Özel nitelik: Sensör, tanktan 0,5 m dışarı çıkan ve neredeyse tank zeminine kadar 2,5 m devam eden bir termovele monte edilmiştir.
ifm Vision Assistant yazılımı, bu cins karmaşık kurulumlarda sensörün yapılandırılmasını, üst kör alanın ayarlanmasını ve sensör davranışının gerçek zamanlı olacak şekilde görüntülenmesini sağlayarak destek olur. Bu, ölçüm hatalarını önlemeye yardımcı olurken seviyenin de doğru bir şekilde algılanmasını garanti eder. Ve ölçüm sonuçları, ölçümün tüm seviye aralığı boyunca her zaman güvenilir olacağını teyit eder.
Tanklarda temassız radarlı ölçüm
EnviroFALK GmbH, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında çok farklı endüstriler için saf ve ultra saf su arıtma sistemleri tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. EnviroFALK, tanklarda temassız seviye denetimi için LW2120 radar seviye sensörünü kullanmaktadır.
Sensör, kör alan bırakmadan ve milimetrelik bir çözünürlükte 10 metreye kadar bir yükseklikte dolum seviyelerini algılayabilir. Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, kısıtlı alanlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar. Sensör, aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla kapalı metal tankların dışında da, örneğin açık teknelerde veya plastik tanklarda kullanılabilir. IO-Link uzaktan parametre ayarı ve okuma rahatlığını eklerken, standart M12 bağlantı tekniği, dakikalar içinde hatasız kurulum sağlar. Ünitedeki akıllı algoritma, IO-Link aracılığıyla parametre ayarını çok kolaylaştırır: Referans yükseklik bir kez ayarlandıktan sonra, sensör, IO-Link aracılığıyla hemen doğru değeri sağlar.