- Yeni Ürünler
- IIoT çözümleri
- moneo edgeGateway S: esnek ve güvenli
moneo edgeGateway S: esnek ve güvenli
Güçlü ve güvenli
moneo edgeGateway S, sistemlere ve uygulamalara uzaktan erişim için kullanışlı ve güvenli bir çözümdür. Ağ geçidi, sensör seviyesinden gelen verileri güvenli bir şekilde BT altyapısına ve buluta aktarır. Merkezinde, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum performansla çalışan 1,4 GHz çift çekirdekli işlemci bulunur. Sağlam IP67 gövdesi sayesinde, güçlü donanımı ek bir kontrol kabinine ihtiyaç duymadan çalışır.
Kolay entegrasyon, net iletişim
moneo edgeGateway S, sağlam ve güçlü olmasının yanı sıra yüksek kullanım kolaylığı sunar: BT yapısına ve moneo bulut ortamına yapılan kılavuzlu entegrasyon, kurulumun kolayca gerçekleştirilmesini sağlarken, otomasyon seviyesine güvenli ve hızlı uzaktan erişim imkanı sunar. Ayrıca sistemden gelen veriler moneo bulut ortamında her yerden erişilebilir şekilde tutulur ve daha detaylı analiz için açık olur. Kolay kurulumu ile öne çıkan ağ geçidi, kapsamlı IIoT görevlerinin bütünsel ve verimli şekilde çözülmesi için yüksek çalışma ve kullanım esnekliği sağlar.
Verilerinizi bilgiye dönüştürür
moneo edgeGateway S, yalnızca ifmnin IIoT platformuna değil aynı zamanda diğer popüler bulut çözümlerine de entegre olabilir. Ağ geçidi gelen IO-Link proses verilerini doğrudan okunabilir bilgiye çevirir, böylece ek programlama gereksiz hale gelir.