- Yeni Ürünler
- IIoT çözümleri
- Sahada ve kontrol kabininde kullanım için IIoT kontrol cihazı
Sahada ve kontrol kabininde kullanım için IIoT kontrol cihazı
Güçlü ve çok yönlü
Makine ve tesis dijitalleştirme alanında IIoT kontrol cihazı güçlü, iletişim özelliğine sahip ve esnek bir PLC çözümüdür. 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci 55°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında yüksek performans seviyesinde çalıştığı için güçlüdür. Çeşitli protokolleriyle, IT dünyasıyla kurulan bağlantılar veya otomasyon teknolojisi I/O verilerinin entegrasyonu fark etmeksizin, dil ve çeviri anlamında gerçek bir yetenek olduğu için iletişim özellikleri güçlüdür. Ayrıca, IODD yorumlama da dahil olmak üzere IO-Link cihazlarının tak ve çalıştır bağlantısı da mümkündür. IIoT kontrolörü, CODESYS V3.5 aracılığıyla serbestçe programlanabildiği için esnektir.
Cihazı uzaktan yönetmek mi istiyorsunuz? Sorun değil, CODESYS Automation Server uzaktan hata ayıklamaya ve uzaktan web görselleştirmeye olanak sağlar.
Farklı bulut platformlarıyla bağlantı
IIoT kontrol cihazı, kaydedilen ve hazırlanan verileri AWS, Microsoft Azure ve AnyViz gibi en yaygın bulut platformlarına iletmeye olanak sağlar. IIoT kontrol cihazı, ayrıca OPC UA ve MQTT gibi en yaygın standart dijitalleştirme dillerini konuşur.
Verilerin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi ve işlenmesi gerektiğinde giriş/çıkış modülleri Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP veya Modbus TCP gibi endüstriyel Ethernet protokolleri kullanılarak okunabilir ve kontrol edilebilir.