- Yeni Ürünler
- Mobil otomasyon
- Mobil uygulamalar için yüksek akımlı CANopen rölesi
Mobil uygulamalar için yüksek akımlı CANopen rölesi
Uygulama alanları
ecomatRelay, mobil makinelerde kullanım için özel olarak tasarlanmış, entegre H köprüsüyle donatılmış, yenilikçi bir yüksek akım CANopen rölesidir. Bu cihaz, DC motorlar gibi elektrik yüklerini yalnızca iki değişkenle basit ve etkili şekilde kontrol etmek için tasarlanmıştır: biri ayar noktası için, biri de dönüş yönü için. PWM kontrollü H köprü çıkışları, 10 ampere kadar akım yükünü destekleyerek maksimum esneklik ve yüksek performans sağlar.
Çok yönlü genişletme seçenekleri
ecomatRelay, ek G/Ç portlarına ihtiyaç duyulan veya PWM kontrollü yüksek akım çıkışları gibi özel fonksiyonların gerekli olduğu uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Analog ve dijital girişler, H köprüleri veya PWM çıkışları fark etmeksizin ecomatRelay farklı gereksinimleri başarıyla karşılar.
Basit ve verimli kontrol
CANopen protokolüyle uyumlu ecomatRelay, kontrol konseptlerine kolay ve sorunsuz entegrasyon sağlar. Değişkenlerin kolayca eşlenmesi sayesinde kurulum hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanabilir. Merkezi olmayan uzantı, hem yeni kurulumlarda hem de tadilatlarda belirli gereksinimlere esnek uyum sağlama imkanı sunar.
Mobil uygulamalar için üstün dayanıklılık
Son derece dayanıklı tasarımıyla öne çıkan cihaz, IP67 koruma sınıfına uygun olup, zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilir. Titreşime dayanıklı ve E1 sertifikasına sahip olan cihaz, 12 volt ve 24 volt yerleşik sistemleri destekleyerek mobil uygulamalar için mükemmel bir çözüm sunar. Bu özellikleriyle en zorlu koşullarda dahi kesintisiz ve güvenilir performans sunar.
ecomatRelay, mobil makinelerde motor uygulamaları ve özel I/O gereksinimlerini karşılamak isteyen kullanıcılar için güçlü ve kolay entegre edilebilen ideal bir çözümdür.