• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Kaçak tespiti için pratik ve taşınabilir cihaz

Kaçak tespiti için pratik ve taşınabilir cihaz

Sızıntı konumunu hızla tespit etme imkanı

Basınçlı hava sistemi kaçaklarını tespit eden el tipi cihaz, sensör tabanlı izleme sistemleri için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Öncelikle veri analiziyle sızıntı tespit edilir ve belirli bir bölgeyle sınırlandırılması sağlanır. Daha sonra elde taşınabilen cihaza geçilir. Dakikada yalnızca 0,1 litrelik bir kayba neden olan sızıntıyı bile hızla tespit edebilir, ölçebilir ve belgeleyebilir.

Sızıntının maliyetine dair anında ve net bir görünüm sunar

SDL100; 30 ultrasonik mikrofon, lazer mesafe ölçüm sistemi, kamera ve 3,5 inçlik bir ekran ile donatılmıştır. Mikrofonlar, yoğun ortam gürültüsü altında dahi sızıntı seslerini algılayabilir. Duyulamayan ultrason, dönüştürülerek kulaklığa akustik sinyal şeklinde aktarılır. Ayrıca sızıntı, canlı kamera görüntüsünde ekranda görsel olarak gösterilir. Devam eden basınçlı hava kaybı ve buna bağlı maliyetler de ekranda görüntülenir.

ISO 50001 standartlarına uygun şekilde sadeleştirilmiş raporlama

Sahada sızıntı ve bakım bilgileri dijital olarak SDL100'e kaydedilebilir ve ardından bir veri çubuğu aracılığıyla ücretsiz yazılıma aktarılabilir. Bu, ISO 50001 standartlarına uygun şekilde raporlamayı basitleştirir.

Nasıl yapılır: SDL100 Sızıntı Dedektörü/ Donanım

Nasıl yapılır: SDL100 Sızıntı Dedektörü/ Yazılım