- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Sağlam, yüksek çözünürlüklü basınç sensörü
Sağlam, yüksek çözünürlüklü basınç sensörü
Başarılı bir ürün, daha da geliştirildi
PI serisi ifm basınç sensörleri, gıda ve içecek endüstrisinde uzun zamandır kendini ispatlamıştır. Başarının anahtarı, aşırı basınç piklerine ve aşırı yüklere bile kolayca dayanabilen son derece sağlam seramik ölçüm hücresindedir. Seramik, ayrıca aşındırıcı maddelere karşı da dayanıklıdır.
Metal diyaframlı klasik sensörlerin aksine, basınç transfer maddesi olarak yağ gerekmez. Bu sayede, sensör hasar gördüğünde maddenin kirlenme riski ortadan kalkar. Sonuç olarak, seramik ölçüm hücresi özellikle gıda ve içecek endüstrisindeki uygulamalarda maksimum güvenlik sağlar. Ölçüm hücresinin durumunu sürekli olarak izleyen gelişmiş bir teşhis fonksiyonu, yeni bir özelliktir. Ölçümde maksimum güven sağlarken, kritik proseslerin dokümantasyon gereksinimlerini de karşılar.
Sıcaklık değişimleri için gelişmiş dengeleme
Basınç sensörlerinde, son derece dinamik sıcaklık dalgalanmaları genellikle ölçüm değerinin gerçek basınç değerine yalnızca yavaşça yaklaştığı bir senaryoya yol açar. PI üzerindeki yeni dinamik sıcaklık dengelemesi, akıllı bir algoritma kullanarak tank ve borulardaki bu etkileri dengeler ve ölçüm sinyalini daha da güvenilir hâle getirir.
IO-Link
IO-Link sadece ölçüm değerlerinin kayıpsız dijital iletimine değil, aynı zamanda sensör konfigürasyonuna ve aşırı sıcaklık veya ölçüm hücresi izleme gibi teşhis verilerinin sağlanmasına da olanak sağlar. Sensör, alternatif olarak üç işletim tuşu ve bir ayar menüsü ile klasik yöntem kullanılarak sahada da yapılandırılabilir.
Yüksek çözünürlük
IO-Link sinyalinin çözünürlüğü, özellikle tanklarda hidrostatik ölçüm için 20.000 adıma yükseltilmiştir.