- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Zorlu çevre ve hava koşulları için radar sensörü
Zorlu çevre ve hava koşulları için radar sensörü
Mesafe sensörü
Mesafe sensörü, odaklanmış bir radar ışını aracılığıyla nesneleri algılar. Bu güçlü teknoloji, yansıma özellikleri zayıf olan hedeflerin algılanmasına da olanak sağlar.
Bu şekilde elde edilen veriler, "Vision Assistant" yazılımı kullanılarak net bir şekilde görselleştirilebilir. Örneğin, mesafe profili aynı anda birden fazla nesneyi gösterebilirken, göreceli hızların da aynı anda çıkışını sağlayabilir.
Zorlu ortamlarda güvenilir algılama
Uzun algılama mesafesi, darbe ve titreşim dayanıklılığı özellikleri ve farklı işletim modları ile radar sensörü, en olumsuz koşullarda bile nesneleri doğru bir şekilde algılamak için tasarlanmıştır. Yağmurda, karda, güçlü rüzgârda veya aşırı tozda: güçlü radar sensör teknolojisi her zaman güvenilir çalışma sağlar.
Uygulama alanları
Sonuç olarak sensör, yükleme ve boşaltma rampalarındaki yanaşma işlemleri sırasında kamyon ve gemi gibi araçların algılanması gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Radar sensörü, ayrıca yük ve hız açısından nakil bandı kontrolü sağlar ve püskürmeye karşı sağlamlığı ile araba yıkama sırasında puan kazanır. Özetle: mesafe ve hız ölçümünde gerçek bir çok yönlü cihaz.