- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Minyatür İndüktif Sensörler
Minyatür İndüktif Sensörler
Uygulamalar
IY/IZ tipi indüktif sensörler, örneğin takım tezgahları, montaj otomasyonu ve elektronik üretimi gibi alanın sınırlı olduğu çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılır. Bun sensörler, küçük tutucuların ve kelepçelerin uç konumlarını algılar, dişlilerin hızını ve dönme hareketlerini doğru bir şekilde izlemek için kullanılabilir.
Stabil Prosesler için Daha Uzun Algılama Mesafesi
Daha uzun algılama mesafesi, sensörlerin konumlandırılmasını kolaylaştırır. Konum tespiti, mekanik toleranslar durumunda bile güvenilirdir ve yanlışlıkla anahtarlamayı önler. Bu sayede proses güvenilirliği artar.
Kurulum
M5 diş, IY gövdesinin vidalanmasını kolaylaştırır. IZ gövdesi, 4 mm’lik düz bir manşona sahiptir ve ilgili tutucu kullanılarak hassas ve verimli bir şekilde sabitlenebilir.
Zorlu Çevre Koşulları için IP67 Koruma Sınıfı
Sağlam gövde, zorlu endüstriyel ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir ve dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Sensörler, IP67 koruma sınıfı sayesinde toz, nem ve titreşim gibi uç zorlu koşullar altında bile güvenilir performansı garanti ederek çeşitli endüstriyel sektörlerde proses kararlılığını ve verimliliğini artırır.