- Yeni Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- PROFINET ve EtherNet/IP için dijital giriş/çıkış modülleri
PROFINET ve EtherNet/IP için dijital giriş/çıkış modülleri
Saha uygulamaları için Ethernet modülleri
Merkezden bağımsız IO modülleri, ikili sensörler / aktüatörler ile endüstriyel haberleşme arasındaki ağ geçidi olarak görev görür. Yani, sahadaki ikili giriş ve çıkış sinyalleri doğrudan endüstriyel haberleşme üzerinden aktarılabilir. Endüstriyel haberleşme topolojisinde başka aktarım sistemlerine gerek kalmaz.
Sağlam ve kalıcı olarak sıkı
ifm’nin ecolink bağlantı tekniği ile birlikte ifm modülleri en zorlu uygulamalar için bile mükemmel seçimdir. Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş ifm bağlantı kabloları EVC ve EVF ürün serileri ile aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.
Dijital giriş/çıkış modülleriyle genişletme
Yeni Ethernet modülleri, ifm’nin IO-Link master ailesine yapılmış mükemmel bir ektir. Diğerleri ile aynı tasarıma, port yapılandırmasına ve standartlaştırılmış M12 bağlantılarına sahiptirler. Üstteki 4 çıkış portu 3,6 A değerine kadar çıkış akımı sağlarken, alttaki 4 port ise sensörleri bağlamak için kullanılır.
Entegre sayaç fonksiyonu
Sensör darbeleri, modül içinde sayılır ve sayaç paketi şeklinde periyodik olarak PLC'ye aktarılır. Bu, kontrol cihazının çevrim süresinden etkilenmeyen doğru bir sayım değeri verir. Bu sayede, çıkışların farklı anahtarlama mantıklarıyla doğrudan kontrolü mümkün olur.
Güçlü voltaj beslemesi
Voltaj beslemesi için, PerformanceLine modüllerinin 2x16A L kodlu M12 bağlantıları bulunur. Bu, papatya dizimine olanak sağlar. StandardLine modülleri, 3,9 A (US) ve 4 A (UA) ile A kodlu M12 bağlantıları sunar.