• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link Özellikli Hijyenik Debimetre

Dijital proseste kör noktalara son

SM Foodmag manyetik indüktif akış sensörü, sıvı ve kremalı gıdaların akış ölçümünü yeni bir seviyeye taşıyor. IO-Link ile donatılan sensör, prosesten dijital veri aktarımına olanak sağlayan türünün ilk örneğidir ve dijitalleştirilmiş, şeffaf üretim prosesindeki son kör noktayı da ortadan kaldırır. Sahada, ekranın kendisi ve her yönden görülebilen durum LED'i, mevcut durum hakkında bilgi verir. Ekransız sensör modeli, proses değerlerinin görselleştirilmesinin gerekli olmadığı kurulum durumları için kullanılabilir.

Önemli olanı ölçer

Sensör mevcut akış hızını, toplam hacmi ve akış yönünü ve ayrıca maddenin varlığını algılar (genellikle boş boru algılaması olarak adlandırılır). Ayrıca iletkenliği ve sıcaklığı, kontrol sistemine ve IT seviyesine iletir. Bu sayede, sistemde ek ölçüm noktalarına olan ihtiyaç azaltılabilir.

Rahatlık, netlik, güvenlik

SM Foodmag neredeyse kendi kendini entegre eder. Patentli kablolarımızla birleştirilen standart M12 bağlantısı, veri altyapısına hızlı, su geçirmez ve hatasız bir bağlantıyı garanti eder. Standart kurulum boyutları ve esnek conta ve proses adaptörü seçenekleri, mevcut sistemlere entegrasyonu kolaylaştırır.

Uygulama tabanlı menü yapısı ve rehberli kurulum, parametre ayarını çocuk oyuncağı haline getirir. SM Foodmag, yerel ve dijital olarak daha fazla proses güvenilirliği için boru içinin maksimum görünürlüğünü sağlar.

Ürünler