• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

ecolink M12 vidalı bağlantılı saha modülleri

Zorlu uygulamalar için sağlam

Özel PA gövde tasarımı, paslanmaz çelik konektörler ve IP69K'ya kadar yabancı madde girmesine karşı yüksek dayanıklılık, örneğin yiyecek ve içecek endüstrisi gibi yoğun temizlik işlemlerinin sıkça yapıldığı alanlarda sürekli kullanıma olanak sağlar. Tam kaplama sayesinde, hem modüllerin kendisi hem de ecolink M12 konektörleri uzun vadede şok ve titreşim yüklerine güvenilir bir şekilde dayanır. Bu arada: ecolink bağlantıları, endüstride yaygın olarak kullanılan M12 konektörlerle uyumludur. Ancak, yabancı madde girmesine karşı maksimum dayanıklılık sadece ifm ecolink konektörleri ile sağlanır.

Modeller

Pasif dağıtıcı kutular

Pasif gerilim dağıtıcılar esas olarak AS arayüzü ağları, fakat aynı zamanda IO-Link yapıları için "çoklu soketler" gibi görev görür. Valf kafaları, çeyrek tur sensörleri, motor kontrolleri ve IO-Link masterlar gibi bileşenlerin voltaj beslemesini sağlarlar. Kısa devreler ve aşırı yüksek akımlar kırmızı bir LED ile net şekilde belirtilir. Bu özellik altyapıdaki, aktüatörlerdeki veya tüm sistemdeki arızaların veya hasarların hızlı bir şekilde fark edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur.

I/O modülleri

Dijital giriş/çıkış modülleri, As-i aracılığıyla kontrol cihazıyla iletişim kuran sensörlerin ve aktüatörlerin bağlanmasına olanak sağlar. Klasik AS-i modüllerinin aksine, buradaki modüller yassı kablo geçirme tekniğini değil, hem I/O portlarında hem de AS-i bağlantısında M12 yuvarlak kablo bağlantı tekniğini kullanır. Bu sayede, ıslak alanlar için özel gereklilikleri karşılarlar.