- Yeni Ürünler
- Güvenlik teknolojisi
- Gıda endüstrisi için indüktif emniyet sensörleri
Gıda endüstrisi için indüktif emniyet sensörleri
Tam metalde güvenlik
ifm, aşırı koşullar altında bile maksimum güvenlik sağlamak için sağlam bir tamamen metal gövde içinde indüktif emniyet sensörleri pazarlayan bugüne kadar tek tedarikçidir. Tamamen metal gövde, kalıcı neme karşı optimum koruma sağlar. Sensörler, -25 ila 100 °C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde gıda ve içecek endüstrisindeki uygulamalar için idealdir.
Uygulamalar
Arıza emniyet sensörleri için tipik uygulamalar tanklar veya silolardaki servis kapaklarında veya muayene deliklerinde bulunabilir; burada, bireylere ve makinelere yönelik herhangi bir riski ortadan kaldırmak için kapaklar kapanana kadar işlemlerin başlamamasını sağlarlar. Tamamen metal gövde, kalıcı neme veya ıslaklığa kolayca dayanabildiği için, sık temizlik işlemlerine tabi olan valflerde veya valf manifoldlarında tüm avantajlarını gösterir. Bu arıza emniyet sensörleri, soğuk hava depolarındaki yüksek hızlı kapıları izlemek için de idealdir.