- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Mobil kullanım için 3D radar sensörü
Mobil kullanım için 3D radar sensörü
Her türlü hava koşulunda güvenilir nesne algılama
Yağış, toz, sis ve kir varlığında bile nesneleri algılama, hareket yönlerini ve hızlarını belirleme: R2D, nesnelerle çarpışmayı önlemek söz konusu olduğunda iş makinelerinize mükemmel bir ilavedir. Tek başına veya ifm'nin mobil 3D sensörleri ile birlikte fark etmez: sağlam radar sensörleri, kötü görüş koşullarında bile güvenilir mesafe tespiti sağlar.
İki sürüm, çok sayıda ayar seçeneği
140°'lik geniş yatay açıklık açısı, alanın maksimum düzeyde kapsanmasını sağlar. Sensör, "3D Mesafe" sürümünde nesnelerin x, y ve z koordinatlarını yoğun bir nokta bulutu şeklinde iletir. "3D Alan" tipindeki sensör, bilgileri nesnelere özetleyerek pozisyonlarını, hareket yönlerini ve hızlarını iletir.
Her iki sürümün algılama alanı ayrı olarak sınırlandırılabilir. Çeşitli filtre seçenekleri ve uyarı bölgeleri ve erken uyarı süreleri gibi diğer ayarlar, R2D'nin etkinliğini daha da artırır.
Radar algılama alanı özelleştirilebilir. Statik ve dinamik hedefler farklı şekilde görüntülenir.