- Yeni Ürünler
- Mobile automation
- Yeni nesil ecomatBasic kontrol cihazları
Yeni nesil ecomatBasic kontrol cihazları
İki kontrol cihazı bir arada
Yeni nesil ecomatBasic kontrol cihazları, mobil makineleri güvenilir bir şekilde kontrol etmek için performans ve esneklik açısından ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. EcomatBasic, standart uygulamalara yönelik bir kontrol cihazının yanı sıra güvenlikle ilgili işlevler için ayrı bir kontrol cihazı da sunar.
Daha fazla güç – yenileme için de
Her biri 16 adede kadar çok işlevli giriş ve çıkışa sahip olan kontrol cihazı, özellikle bilgi işlem gücü ilk nesle kıyasla iki kattan fazla artırıldığı için müşteriye özel her türlü gereksinimi karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekstra performansı ve CODESYS 3.5'in rahatlığını mevcut makinelerde kullanmak kolaydır: CR403S'nin boyutları BasicController serisinin boyutlarıyla aynıdır.