- Yeni Ürünler
- IIoT çözümleri
- Endüstriyel sınıf LTE 4G yönlendirici
Endüstriyel sınıf LTE 4G yönlendirici
Tesis ve bulut arasındaki arayüz
ifm'nin Endüstriyel LTE 4G yönlendiricisi, güvenilir bir internet veya bulut bağlantısının gerekli olduğu, ancak kablolu bir IT altyapısının mevcut olmadığı çeşitli uygulama alanlarında kullanılır. Bunun olası nedenleri, uzak mesafelerin şebeke bağlantısını ekonomik olmaktan çıkarması ya da sistemin henüz konsept aşamasında olması olabilir.
Yönlendirici, bu zorlukların üstesinden gelmek ve uygulamalar için güvenilir bir internet bağlantısını kolaylaştırmak için uygun maliyetli ve hızlı bir çözüm sunar.
Örneğin, edgeDevices ilgili makine verilerini bulut hizmetlerinde depolamak için Ethernet portunu kullanabilir. moneo Cloud ile ifm, herhangi bir programlama bilgisi olmadan makine kullanılabilirliğini, proses kalitesini ve enerji tüketimini optimize etmek için temel işlevler sağlayan bir IIoT platformu sunuyor.
Yönlendirici, endüstriyel ortamlarda uzaktan erişim ve uzaktan teşhis için de tercih edilen bir seçenektir.
Basit ve korumalı kurulum
M50 dişi sayesinde kontrol kabinlerine entegrasyon kolaydır ve cihazın üst kısmı IP66 / IP67 korumalıdır. İsteğe bağlı aksesuar seti (E90001) bu korumayı tüm gövdeye genişletir ve 50...150 mm çapında duvarlara veya direklere karmaşık olmayan montaja olanak tanır.