• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Analog standart sinyallerin izlenmesi için değerlendirme birimi

Analog proses değerlerinin izlenmesi

Endüstrinin her yerinde sıcaklık, basınç veya akış gibi proses değerlerini tespit etmek için elektronik sensörler kullanılır.

Proses değeri izleme genellikle doğrudan sensörde gerçekleşir. Ancak bazen, örneğin iki ölçüm değerinin birbirine göre dengelenmesi ve ortaya çıkan değerin izlenmesi gerektiğinde ayrı izleme cihazları gerekebilir.

Ölçüm değerlerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi

Değerlendirme ünitesi çeşitli işletim modlarına sahiptir ve bu üniteye iki analog sensör bağlanabilir.

Bu şekilde, ölçülen bir sinyale iki anahtarlama noktası atanabilir veya iki ölçüm değerine bir sınır değer atanabilir. Ölçülen iki sinyal, toplama veya çıkarma gibi matematiksel fonksiyonlar kullanılarak ölçeklendirilebilir ve birbirleriyle ilişkilendirilebilir.

Bu şekilde hesaplanan proses değeri iki adede kadar anahtarlama noktası ile izlenebilir ve analog sinyal (4...20 mA) olarak çıkarılabilir.

Ölçüm değerleri IO-Link aracılığıyla dijital olarak bir üst seviye kontrol cihazına iletilebilir. Cihazın kapsamlı parametre ayarı da IO-Link aracılığıyla rahatlıkla gerçekleştirilir.

Uygulamalar

Filtrelerde basınç farkı ölçümü

İki basınç sensörü filtreden önceki ve sonraki basıncı ölçer. Filtre zamanla tıkanırsa, basınç farkı artar.

Fermantasyon tankında basınç ölçümü

Tankın tabanındaki hidrostatik basınca ek olarak, fermantasyon sonucunda artan ortamın üzerindeki gazın basıncı ölçülür ve seviyeyi belirlemek için hidrostatik basınçtan çıkarılır.