• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. IO-Link için üniversal I/O modülü

IO-Link için üniversal I/O modülü

IO-Link için dijital bağlantı portları

IO-Link’in dijital bağlantısı, akıllı sensörleri ve cihazları entegre etmek için akıllı bir arayüz olarak değerini kanıtlamıştır. Ancak birçok makine ve kurulumda hâlâ merkezi kontrol cihazına bağlanması gereken klasik kablolu üniteler bulunmaktadır. Bu bağlamdaki örnekler arasında tuş takımı modülleri, kontrol panelleri ve paneller, ışık kuleleri veya valf terminalleri yer alır. 16 dijital giriş veya çıkışı doğrudan bir IO-Link master portuna bağlama özelliğiyle öne çıkan üniversal modül bu açıdan bir çözüm sağlar. Kompakt ve muhafazalı tasarım, örneğin doğrudan sinyal vericilerin yanına veya düğme gövdelerine esnek montaj olanağı sağlarken çok az yer gerektirir.

Kolay bağlantı

16 bağlantı kablosunun her biri giriş veya çıkış olarak kullanılabilir.
Çıkışın sinyal durumu her zaman girişe geri beslendiği için özel bir konfigürasyona gerek yoktur. Çıkış olarak çalıştırılmadığında bağlantıda giriş sinyali olarak harici bir sinyal algılanabilir.

Harici aktüatörler için voltaj beslemesi

Bir IO-Link A-port master, modüle güç besler. Tüm I/O’ların toplam akım alımı 1 A’e kadar çıkabilir, bu da harici aktüatörlerin verimli bir şekilde beslenmesini sağlar.

Üniversal modül, birçok klasik düğme gövdesine hemen sığacak şekilde tasarlanmış olup, kontrol ve sinyal cihazlarının bağlanmasına olanak sağlar.