X, Y ve Z Ekseni: Sensör, İvmeyi Üç Boyutta Algılar
- 3 eksende ivmelenme ölçümü sayesinde en uygun durum analizi
- VSE teşhis elektroniğine bağlantı için
- IEPE standardı sayesinde yaygın kullanım
- Birçok farklı uygulama senaryosu için geniş ölçüm aralığı
- IP 67, IP 68 ve IP 69K ile sağlam gövde
Verimli Titreme Teşhisi için
VSM tipi ivme sensörleri x, y ve z eksenindeki değişiklikleri algılayabilir. Bu üç boyutlu algılama kurulumun,motor ve hareketli parçalarında olduğu gibi, kuvvetlerin ve balans bozukluklarının yalnızca hareketin eksenini etkilemediği makine durum denetimini kolaylaştırır.
Durum Denetiminin Önemli Göstergesi
İvme sinyali, makine ve tesis durum denetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Balans bozuklukları, hasarlı rulmanlar, çatlaklar makine arızasına hatta tamir edilemez hasarlara yol açabilecek çeşitli belirtilerin bir göstergesidir.
Algılanan ham veriler, ileri değerlendirme için ifm VSE teşhis elektroniği gibi harici bir cihaza aktarılır.
Sağlam: MEMS Ölçüm Prensibi
VSM ivme sensörlerinde bir MEMS çip (kapasitif ölçüm prensibi) temel alınmıştır ve ürün zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. MEMS teknolojisi sayesinde, teşhis elektroniği (kendi kendine test) vasıtasıyla sensörün düzgün çalışması etkin bir biçimde kontrol edilebilir.
Yaygın Biçimde Uyumlu: IEPE Standardı
Sensör, verilerini piyasada bir standart olan IEPE sinyaline uygun biçimde aktarır, örn. ivme sensörleri. IEPE cihazlarının avantajı, bağlantı kablosunun tipine veya uzunluğuna bakmaksızın sürekli olarak yüksek hassasiyete sahip olmasıdır.