Tarım Ekipmanları için ISOBUS Ağ Geçidi
- Ana traktör ünitesi ve çekici birim arasında güvenilir iletişim
- “Evrensel Terminal”de görüntüleme sistemi için önceden kurulmuş ISOBUS nesne havuzu
- ISOBUS kitaplıklarını kullanarak CODESYS aracılığıyla kolay yapılandırma
- Ek lisans maliyetleri olmadan hızlı ve basit uygulama
- AEF sertifikası
ISOBUS Çok Basit Olabilir
ISOBUS ağ geçidi, ISOBUS fonksiyonlarının tarımsal ekipmanlar için bir eklenti ünitesindeki kontrol programına kolay entegre olmasını sağlar. Bu amaçla, verilen fonksiyon kitaplığı, görüntüleme sistemi ile ilgili gereksinimlere göre yapılandırıldığı, mevcut uygulamaya CODESYS V2.3 veya V3.5 aracılığıyla yüklenir.
Optimize Edilmiş Prosesler
Optimize edilmiş veri işleme sayesinde, yalnızca bağlı ekranda görüntülenecek değerler iletilir, bu sayede veri yolundaki yük önemli ölçüde azalır. Uygulama çabalarının önemli ölçüde azaltılmasıyla geliştirme maliyetleri en aza indirilir. ISOBUS ağ geçidini kullanmak için ek lisans ücreti gerekmez.
ISOBUS Terminalleri ile Tak&Çalıştır
ISOBUS ağ geçidi, ISOBUS aracılığıyla çekici birimdeki mevcut ekranın kolayca kullanılmasını sağlar. Bu amaçla ağ geçidi, ana traktör ünitesindeki kontrol cihazı ve çekici birime bağlantı arasında kurulur. CODESYS'te verilen kitaplıkları kullanarak, ağ geçidine kaydedilen görüntüleme sistemi, bireysel uygulamaya uyacak şekilde kolayca ayarlanır. Bu düşünceyle, en yaygın kullanılan ISOBUS görüntüleme nesneleri mevcuttur.
Ek olarak, AUX fonksiyonu (Yardımcı Kontrol Fonksiyonu) desteklenir, böylece ilgili makine kullanımı uygulamaya özel olarak uyarlanabilir. Kullanışlı M12 konektörü ile ISOBUS ağ geçidi ifm'nin herhangi bir mobil kontrol cihazına CAN arayüzü aracılığıyla, hatta daha sonra bile kolayca bağlanabilir.
Zorlu Uygulamalar için Tasarlandı
ISOBUS ağ geçidi, 12 V ve 24 V yerleşik ağlarda kullanılabilir.
IP 67 yüksek koruma sınıfı ve kapalı yüzey, olumsuz ortam koşullarında bile koruma sağlar. Aşırı sıcaklıklar veya sürekli darbe ve titreşim bile ISOBUS ağ geçidinin çalışmasını etkilemez.