Hızlı ve kesin: fotoelektrik sensör μm aralığındaki mesafeleri ölçer
- Ufak nesneleri mikrometre aralıklarında algılar
- Yüksek frekanslı uygulamalar için uygundur
- Üç çalışma modu ve sağlam, kompakt tasarımı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- IT düzeyinde uygun parametre ayarı ve veri okuma
Zorlu ortamlarda hassas nesne algılama
OMH kompakt fotoelektrik mesafe sensörü, diğer sensörlerin sınırlarına ulaştığı yerde kendi gücünü gösterir.
Hızlı konveyör kayışı uygulamaları için, hızlı modda 1200 Hz'e kadar ölçüm frekansları sağlar ve 0,01 milimetreye kadar olan çözünürlüğü sayesinde küçük nesneleri algılar. OMH, Power Mode (güç modu) sayesinde, nesnelerin özellikleri normal mesafe sensörleri tarafından algılanmalarını zorlaştırırken dahi ölçüm doğruluğunu milimetre aralığında korur.
Pil hücresi üretiminde gerekli olan yüksek doğruluk, komponentlerin hassas düzenlemeleri ve konumlandırılması OMH ile de güvenilir bir şekilde sağlanabilir.