Endüstriyel uygulamalara yönelik güçlü IO Link masterlar
- Sahada kullanıma yönelik 4 portlu ve 8 portlu IO-Link masterlar
- Standart L kodlamalı M12 bağlantı tekniği kullanılan papatya dizimi güç, maks. 2 x 16 A
- 2 A' e kadar aktüatör bağlantısı
- Her port için akım ölçümü ve yapılandırılabilen akım sınırlaması
- Moneo yapılandırma yazılımı ile yapılandırılabilen master ve cihaz
Hata emniyetli bağlantıya sahip, sağlam endüstriyel haberleşme modülleri
Dağıtılmış IO Link masterlar, akıllı IO Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında bir ağ geçidi işlevi görür. Bu ürünler, en zorlu ortamlarda bile mükemmel bir seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş EVC ürün serilerinin ifm bağlantı kablolarınınkiyle aynıdır. Ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.
Yüksek akımlar için L kodlu kablolar
Zorlu uygulamalarda yeni ifm Performance Line IO-Link masterlarına yönelik daha yüksek güç seviyelerinde besleme için kullanılır. L kodlu M12 güç konektörü pazardaki yerini giderek sağlamlaştırmaktadır ve bu, modüllerin güç beslemesi için mükemmel bir çözümdür. Bu, yüksek akımların düşük voltaj düşüşü ile iletilmesine olanak sağlar. ifm, buna mükemmel bir şekilde uyarlanmış bağlantı kabloları ve köprüler sunar.
Avantajlar ve müşterinin kazancı
Bir M12 konektörde 16 amper
IO Link master, standart L-kodlu M12 konektörle birlikte teslim edilir. 5 x 2,5 mm² 'lik bu bağlantı tekniği, sensörleri ve aktüatörleri 16 A'e kadar akımla beslemek için kullanılır. Enerji, masterdan geçirilerek döndürülür (papatya dizimi).
Yüksek akım tüketimine sahip 2 A'lik aktüatörlerin bağlanması
Opsiyonel olarak, bir B portunun 2 numaralı pini için bir dijital çıkış modu ayarlanabilir. Böylece, büyük manyetik valfler ve aktüatörler 2 A'e kadar anahtarlanabilmektedir.
Enerji izleme
Her port için akım sınırlanabilir ve bu da PLC' de ayarlanabilir. Ayrıca her portun voltaj ve akım değerleri ölçülebilir. Bu özellik, bir kurulum için gereken enerjinin belirlenmesini ve analiz amacıyla ERP sistemlerine aktarılmasını kolaylaştırır.
moneo configure SA ile sensör yapılandırması
Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link masterları bulur ve tüm tesise genel bir bakış atmanızı sağlar. Ek olarak, bağlanan tüm sensörler ilgili parametrelerle belirtilir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin parametre ayarının merkezi bir noktadan yapılabileceği anlamına gelir.