You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Gerçekten düz ve gerçekten sıkı: düz G-1 / 2 basınç sensörü

  • Seramik ölçüm hücresi sayesinde viskoz ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır
  • Basınç piklerine son derece dayanıklı ölçüm prensibi
  • Gerçek düz tasarım tortuları ve boruların tıkanmasını önler
  • Tek bir ölçüm noktasında basınç ve sıcaklığın sürekli aktarımı

Yüksek basınçlara ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır

Yapışkanlar, sızdırmazlık malzemeleri veya yapıştırıcı gibi yüksek viskoziteli veya aşındırıcı maddelerin borulardan kesin ve yüksek basınç altında taşındığı her yerde, kompakt G-1/2 basınç transmitteri PL15 ideal seçimdir. Düz tasarım, maddelerin yapışmasına sebep olacak boş alanı sağlamaz ve borunun tıkanmasını etkili bir şekilde önler. Seramik ölçüm hücresi ayrıca, aşırı basınç piklerine ve cam bilyeler veya diğer katı parçacıklar gibi aşındırıcı içeriklere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır. ifm’nin, kendine ait olan PL15'in son derece güvenli sızdırmazlık konsepti, su veya cila gibi sıvı maddelerin yüksek basınç altında ölçüm bağlantısının dişli alanına girmesini, burada birikmesini veya sonraki maddelerin sürece karışmasını / kirletmesini önler.

2' si 1 arada: IO-Link üzerinden basınç ve sıcaklık

PL15, hem iki kablolu analog, hem de IO-Link üzerinden dijital olarak kullanılabilir. Sonraki durumda, basınç transmitteri maddenin sıcaklığını da ilettiği ve böylece ikinci bir ölçüm noktası gerekmediğinden, basınç ve sıcaklık sürekli olarak okunabilmektedir. Çalışma saatleri IO-Link üzerinden de okunabilir.

Kısıtlı alanlar ve viskoz ortamlar için doğru seçim

2' si 1 arada: IO-Link üzerinden basınç ve sıcaklık

PL15 hem iki kablolu analog, hem de IO-Link üzerinden dijital olarak kullanılabilir. İkinci durumda, basınç ve sıcaklık sürekli olarak okunabilir, çünkü basınç transmitteri maddenin sıcaklığını da iletir, böylece ikinci bir ölçüm noktası gerekmez. Çalışma saatleri IO-Link üzerinden de okunabilir.

Ürünler

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi