You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Sınırlı Alanlar için M8 İndüktif Sensör

  • Arttırılmış algı mesafeleri sayesinde güvenilir algılama
  • Üniversal uygulama alanları için geniş sıcaklık aralığı
  • IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfları sayesinde yüksek güvenilirlik
  • M12 konektör ile hızlı, doğru bağlantı
  • Paslanmaz çelik gövdeli sağlam model

Hafif, küçük ve güçlü

Son derece kompakt gövde, sensörler için ayrılan yerin kısıtlı olduğu veya ek kütlelerin düşük tutulmasını gerektiren yerlerde gerçek gücünü ortaya koyar: Minyatür sensör, fabrika otomasyonunda, takım tezgahlarında veya hızlı hareket eden robot kollarında, büyük modeller kadar geniş algı mesafesiyle puan toplar.

Her uygulama için hazır

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi, sensörü son derece dayanıklı hale getirir, -40 ile 85 °C' lik sıcaklık aralığı ve IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfı neredeyse sınırsız uygulama olanakları sağlar. LED anahtarlama durumu göstergesini erişimin zor olduğu yerlerde bile okumak kolaydır, standart M12 konektör, hızlı ve doğru bağlantı yapmayı sağlar.

Ürün