• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Mobil otomasyon
  3. ioControl – Entegre Kontrol Cihazlı Sağlam Giriş/Çıkış Modülü

ioControl – Entegre Kontrol Cihazlı Sağlam Giriş/Çıkış Modülü

  • Yüksek koruma sınıfı ve DEUTSCH konnektörlü veya M12 konnektörlü iş uygulamaları için giriş/çıkış modülü
  • Bağımsız, CODESYS ile programlanabilir mini kontrol cihazı olarak kullanılabilir
  • Parametre ayarı için ekran ve klavye arayüzü
  • Ayarlanabilir giriş/çıkış fonksiyonları
  • CANopen ve J1939 protokolü olan iki CAN arayüzü

Merkezi Olmayan Giriş/Çıkış Modülü ve Tek Bir Ünitede Mini Kontrol Cihazı

ioControl, kontrolöre CAN veriyolu üzerinden bağlanan merkezi olmayan bir giriş/çıkış modülüdür. Kontrol cihazından uzağa, sinyallerin üretildiği uzak makine parçalarına monte edilir. Yüksek koruma sınıfı onu, ıslak ve kirli alanlarda dış mekan kurulumuna uygun hale getirir. İş otomasyonunda yaygın olarak kullanılan DEUTSCH konnektörleri veya alternatif olarak M12 konnektörleri, sensörlerin ve aktüatörlerin kolay ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. CAN veriyolunun ağ bağlantısı önceden kablolanmış düşme kabloları ile gerçekleştirilir. ioControl, yapılandırılabilir bir giriş/çıkış modülü veya sahada mini kontrol cihazı olarak kullanılabilir. Programlama sistemi olarak CODESYS kullanılır.

Özellikler ve Faydaları

ioControl sisteminin merkezi olmayan giriş/çıkış modülleri, ikili ve analog sensörleri CANopen protokolünü kullanarak CAN veri yolu üzerinden bir kontrol cihazına bağlar. Ayrıca giriş/çıkış modülleri, sinyal ön işleme için ek işlevler sağlar. Kompakt, cam elyafı ile güçlendirilmiş gövde, ters polarite korumalı DEUTSCH konnektörlerine veya mobil kullanımına uygun M12 konnektörlerine sahiptir ve girişler, çıkışlar, iletişim ve programlama için gerekli tüm bağlantıları sağlar. Klavyeli entegre iki renkli LED ekran, en önemli sistem mesajlarını, baud hızını ve düğüm numarasını ve ayrıca cihaz yapılandırmasını göstermeye yarar. Kapsamlı bir bağlantı kablosu yelpazesi, takımı tamamlar.

Yapılandırılabilir Girişler ve Çıkışlar

Yapılandırılabilir girişler ve çıkışlar yüksek derecede esneklik sağlar. Analog ve dijital giriş seçenekleri bulunur. Analog girişler, akım girişleri (0 ... 20 mA) veya voltaj girişleri (0 ... 10 V / 0 ... 32 V) olarak ayarlanabilir. Dijital ve analog giriş/çıkış modülleri için DSP 401 profili tanımlanmıştır. Modülün giriş/çıkış fonksiyonları, cihaz nesne dizini üzerinden yapılandırılır.

Elektronik Aksam

İş uygulamalarında elektronik aksam için geçerli standartlara göre tasarlanan kontrol cihazının çekirdeği, modern bir 32-bit işlemcidir. İzleme ve koruyucu işlevleri, aşırı işletim koşullarında bile güvenilir işletim sağlar.

CODESYS ile IEC 61131-3'e Programlanabilir

Giriş/çıkış modülleri olarak uygulamalarının yanı sıra tüm üniteler aynı zamanda diğerlerinin yanı sıra CANopen ve J1939 ile serbestçe programlanabilir mini kontrol cihazı olarak da kullanılabilir. Programlama, standartlaştırılmış IEC 61131-3 dilleri aracılığıyla CODESYS aracılığıyla yapılır ve kullanıcının uygulama yazılımını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. Ek olarak, kontrolörün özel işlevleri için kitaplıklar mevcuttur.

Haberleşme Arayüzleri

ioControl, programlama ve bağlı modüller, kontrol cihazları, ekranlar veya bir motor kontrol cihazı ile veri alışverişi için ISO 11898'e uygun iki CAN arayüzüyle donatılmıştır.

Ürünler

Aksesuarlar