Plastik Ön Mercekli OGD: Ekstra Güvenli Mesafe Ölçümü
- Kırılmaz plastik ön mercek sayesinde yüksek proses güvenilirliği
- 2'si 1 Arada: eşzamanlı mesafe ve yansıtıcılık değeri bildirimi
- Yansıtıcılık temelinde nesnelerin tanımlanması ve sınıflandırılması
IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans
- Proses değerleri 2 renkli ekranda görüntülenir ve IO-Link üzerinden gönderilir
Plastik Mercekli OGD Yansıtıcılık Fonksiyonu Sayesinde Her Şey Kontrol Altında
OGD yansıtıcılık fonksiyonu, mesafe bilgisini sağlamaya ek olarak yansıtıcılık için bir devre çıkışı içerir. Bu sayede proses kontrolünün güvenilirliği artar: Örneğin, sadece donmuş bir ürünün dolu olup olmadığı değil, aynı zamanda yansıtıcılık özelliği yoluyla doğru malzemenin kullanılıp kullanılmadığı da belirlenebilir. Ayrıca OGD yansıtıcılık fonksiyonu, özellikle gıda uygulamalarında, camın parçalanma riskini ortadan kaldırmak için artık plastik bir ön merceğe sahiptir. Bu sayede sadece güvenilir bir proses kontrolü değil, aynı zamanda yüksek derecede bir proses güvenliği de sağlanır. Sensörün tüm parametreleri, üç basma düğmesi kullanılarak normalde olduğu gibi ayarlanabilir ve iki renkli ekranda rahatça okunabilir. IO-Link ile parametre ayarı ve okuma da mümkündür.