Live Talk
Canlı yayın: ifm'yi SPS'de deneyimleyin – nerede olursanız olun
Nürnberg'e gelememeniz, ticaret fuarı atmosferini kaçıracaksınız anlamına gelmiyor. Her gün ifm standından canlı yayın yapacak, otomasyon uzmanlarımızla konuşacak ve sizden gelen soruları yerinde kendilerine yönelteceğiz.
Kalite güvencesi
En yüksek kalite, en son ayrıntıya kadar hassasiyet gerektirir. Peki bu hassasiyet otomatik proseslerde nasıl sağlanabilir? Bu konu hakkında uzmanlarımızla konuşacak ve çeşitli uygulamalar için çözümler sunacağız. Peki manüel üretim adımları konusunda ne diyorsunuz? Bu konuyla ilgili olarak da basit ve güvenilir çözümler sunuyoruz.
Gıda üretimi
Seviyeler, sıcaklık, temizlik – güvenilir, yüksek kaliteli bir üretim sağlamak için gıda endüstrisindeki birçok proses adımının sürekli olarak izlenmesi gerekir. Size, güvenilir oldukları ve yüksek kalite sağladıkları için uygun otomasyon çözümleri sunacağız. Ayrıca, en yüksek standartları sağlaması gereken veri ağına göz atacağız.
Dijitalleştirme
IT seviyesinde bir tesisten gelen sensör verilerinin değerlendirilmesi. Özetleyecek olursak bu, dijitalleştirme ve dijitalleştirmenin tüm eşanlamlılarının arkasında yatan trend haline gelmiş sözcüktür. Peki bu iki nokta arasındaki yol nasıl pürüzsüz hale getirilir? Örneğin IO-Link veya crtlX gibi açık sistemlerle. Bu iki dünya birbirine nasıl bağlanır? Bu konu hakkında da Bosch Rexroth temsilcileriyle konuşacağız. Diğer odak noktası: ifm yazılımı moneo ve bulut bağlantısına yönelik çözümler.
Şirket içi lojistik
Verimli prosesler, sistem girişinde güvenilir bir mal akışı gerektirir. Bu amaçla, dağıtım merkezindeki mevcut stok sürekli olarak şeffaf bir şekilde kaydedilmeli ve mallar depodan üretim tesisine güvenli bir şekilde taşınmalıdır. Uzmanlarımız, otomatik ürün izleme ve insanlı ve insansız şirket içi araçların güvenilir bir şekilde kontrol edilmesine yönelik çözümler sunacak.