• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Basın Bülteni: Özelleştirilebilir, modüler ışık kuleleri

25.11.2025

Makinelere veya tesislere bağlı sinyal lambaları, makine ile operatör arasında görsel bir arayüz görevi görür. Özellikle geniş salonlarda, durumlar veya arızalar bir bakışta fark edilebilir. ifm'nin SPS fuarında sunduğu yeni Dv3xxx modüler lambalar, bu konuda özellikle esnek ve yapılandırması kolay bir çözüm sunuyor.

ifm'nin yeni ışık kuleleri, kolayca yapılandırılabilir ve makine durumlarının güvenilir bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

Müşterilerin sinyal lambalarından beklediği en önemli iki özellik, zayıf aydınlatma koşullarında bile iyi görünürlük ve olumsuz çevre koşullarında güvenilir çalışma sağlayan yüksek sağlamlıktır. DV3xxx serisindeki modeller bu gereksinimleri mükemmel bir şekilde karşılıyor. Bu parlak LED ışıklar, doğrudan güneş ışığı altında bile kolayca fark edilebilir. Dayanıklıdırlar ve IP65 koruma sınıfına uygundurlar, yani zorlu endüstriyel ortamlarda sorunsuzca kullanılabilirler. Malzemeler dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür – ifm beş yıl garanti sunar.

Işık kuleleri modüler bir tasarıma sahiptir, bu da yapılandırılmalarını kolaylaştırır. Uygulamaya bağlı olarak, farklı renklerdeki beş adede kadar lamba birleştirilebilir. Gerekirse bir sesli uyarıcı da eklenebilir. Tek tek segmentler temel modüle bağlanır. Segmentler, 24 V DC ile beslenen dijital girişler aracılığıyla kontrol edilir. DV3xxx serisindeki ışık kuleleri, çok yönlülükleriyle öne çıkar ve çok çeşitli gereksinimlere kolayca uyum sağlar. Örneğin, tek tek segmentler gerektiğinde değiştirilebilir veya eklenebilir. Farklı renkte bir segment veya ek bir sesli uyarıcı, birkaç basit adımda takılabilir. Işık kuleleri genellikle işleme makinelerinde, montaj hatlarında, paketleme makinelerinde, dolum sistemlerinde ve durumun görselleştirilmesinin gerekli olduğu diğer birçok makine ve kurulumda kullanılır.

Daha Fazla Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz!