Liman operasyonlarının verimliliğinin arttırılması

Geleceğin otomasyonu ve bağlanabilirliği
Artan küresel ticaret ve müşterilerin küresel lojistik hizmetlerine ilişkin artan talepleri doğrultusunda limanların, operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarma ihtiyaçları vardır. Kıtalar arası mal ticaretinin ezici çoğunluğu deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu sebeple konteyner limanları uluslararası tedarik zincirinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Konteyner nakliyesindeki her şey güvenli ve gecikmesiz yapılmalıdır, aksi takdirde küresel lojistik zinciri katılımcılarının sıkı programı sürdürülemez.
Maliyet ve zamandan tasarruf etmek, güvenilir ve rekabetçi kalmak için kritik liman varlıklarının artan otomasyonu ve durum denetimi zaruridir. Her türlü liman uygulaması için tam olarak bu gereksinimlere yönelik hedeflenmiş ve güvenli çözümler sunuyoruz.
Otomasyon çözümlerimizin size faydaları
Limanların operasyonel verimliliğini artırmak için kara ve deniz katılımcılarını birbirine bağlamak giderek daha önemli hale geliyor. Bu, tüm taraflar arasında güvenilir bir veri alışverişini ve aynı zamanda kritik varlıkların durum denetimini gerektirir. Limanların daha akıllı hale gelmesi gerekecek, işte bu yüzden de dijitalleşmenin önemi giderek artmaktadır. Sadece güvenilir olmakla kalmayıp, sorunsuz liman operasyonları için bulut seviyesine kadar veri aktarımını destekleyen akıllı sensörlere dayalı sistem çözümleri sunuyoruz.
Ulaşılabilirlik: IO-Link sensörleri, liman sistemlerinden ve makinelerden üst düzey sistemlere veri iletir. Örneğin, daha yüksek ekipman çalışma süresi elde etmek için liman ekipmanındaki hasar erken tespit edilebilir. |
|
![]() |
Maliyet azaltma: Liman operasyonlarındaki aksaklıklar sadece liman işletmecileri için değil, lojistik zincirindeki tüm katılımcılar için maliyetlidir. Liman ekipmanının örn. mekanik aşınmadan kaynaklanan arıza süresi, erken bir evrede algılanır ve önlenebilir. Hassas sensör teknolojisi ile donatılmış denetleme sistemleri, rulman hasarını, dengesizliği vb. tespit edebilir ve bu verileri IO-Link üzerinden dijital olarak ileterek arıza sürelerinin neden olduğu yüksek maliyetlerin önlenmesine yardımcı olur. |
Güvenilirlik: 50 yılı aşkın deneyimimizle vinçlerin, dağıtıcıların, konteyner istifleyicilerin, istif taşıyıcılarının veya AGV’ lerin (Automated Guided Vehicle - Otomatik Yönlendirmeli Araç) maksimum çalışma süresini nasıl elde edeceğimizi biliyoruz. Bu özel amaçlı araçlar, kıyı bölgelerinde aşırı şok, titreşim ve çevre koşullarına maruz kalmaktadır – yağış ve kuvvetli güneş, rüzgar ve tuzlu hava gibi. ifm sensör ve kontrol sistemleri, yağ veya su girişine karşı IP68/ IP69K koruma sınıfına sahiptir ve -40°C ila 85°C sıcaklık aralığında 120 g' a kadar şok ve titreşim dayanıklılığı garanti eder. IO-Link üzerinden dijital veri iletimi ile birleştirilmiş mükemmel EMU uyumluluğu, ilgili tüm makine verilerinin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesini ve iletilmesini sağlar. Tabii ki, ilgili tüm onaylar mevcuttur. |