Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Şirket
  2. Impulse– ifm’nin gösterisi

Impulse - ifm'nin Sizin için Hazırladığı Program

Otomasyon alanındaki en yeni trendlerin ve konuların vurgulandığı ifm Impulse programında, endüstrilere özel zorlu konular hakkında konuşuyor ve yenilikçi ürünlerden bütünsel çözümlere kadar cevaplar sunuyoruz. Hem uzmanlarımız hem de müşterilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programda ayrıca, gerçek dünyadan başarılı otomasyon örneklerini de gösteriyoruz.

Bilgi, ilhamla buluşuyor - Impulse'a hoş geldiniz!

Mobil iş makineleri: 4.0 çağı için kapsamlı çözümler

Mobil iş makinelerinin otomasyon ve dijitalleşme ile ilgili özel gereksinimleri bulunur. ifm’nin programı olan Impulse’un bu bölümünde, iyi donanım ve yazılımın neden her şey demek olmadığını uzmanlarla konuşuyoruz. Ayrıca ağ bağlantılı 4.0 geleceğine bir göz atıyor ve bu geleceğin avantajlarının bugünden nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz.

Su: Endüstriyel arıtma için dijitalleşme çözümleri

Su döngüsü boyunca, farklı birçok katılımcı bu değerli kaynağı çıkarıyor, kalitesi ve saflığı için farklı gereklilikleri şart koşuyor. ifm Impulse programının bu sayısında endüstriyel su arıtımına odaklanıyoruz.

İntralojistik: Verimli iç mal akışları için çözümler

İntralojistik (iç lojistik) süreçler ne kadar güvenilir olursa, müşteri memnuniyeti de o kadar yüksek olur. Sonuç olarak, sipariş alındıktan sonra müşteri teslimatına kadar olan süre ancak entegre, güvenilir ve verimli iç süreçler mevcutsa en aza indirilebilir.

Hata düzeltme: Ürün kalitesini sürecin her aşamasında güvenilir bir şekilde sağlama

Bir nihai ürünün değeri, tüm katma değer prosesi boyunca belirlenir: her bileşenin, her üretim sürecinin ve montajın her adımının kalitesi nihai sonucu etkiler. “Impulse – ifm programı”nın bu bölümünde, size otomatik ve manuel proseslerdeki zorlukları ve ifm'nin sunduğu çözümleri gösteriyoruz. Bir bileşenin örneğini kullanarak, ürünün yolu; üretimden ürün kontrolüne kadar, teslimattan önce kalite güvencesine kadar izlenir.

Gıda: Güvenilir ve verimli süreçler için otomasyon çözümleri

Özellikle gıda üretiminde elde edilen hammaddelerin verimli bir şekilde kullanılması önemlidir. “Impulse – ifm programı”, hammaddenin son ürüne giden yolunu gösteriyor ve bu bölüm özellikle süt ürünlerinin güvenli işlenmesine odaklanıyor.

Dijitalleştirme: Endüstriyel evrim konusunda basit ve verimli bir şekilde nasıl uzmanlaşılır?

Veriler, sensörden IT seviyesine giden yolu nasıl buluyor? Daha fazla veri kullanımı neden faydalıdır? “Impulse - ifm programı”, dijitalleştirme uzmanlarıyla ve ekstra bilgilerden yararlanıp, aynı zamanda bu bilgilerden yararlanılmasını sağlayan müşterilerle konuşuyor.

İçecek ve yiyecek endüstrisine yönelik otomasyon çözümleri

En yüksek proses güvenilirliği ve sürekli yüksek ürün kalitesi gıda sektöründeki düsturlardan biridir - içecek üretimi, şekerleme üretimi, süt ürünleri ya da et işleme. Üründeki en küçük bir kirlenme bile tüm partinin geri çağrılmasına ya da üretim tesisinin büyük kayıplara yol açacak şekilde kapatılmasına yol açabilir. Bu programda, ifm' nin gıda sektörüne özel olarak ürettiği ürünlerden bahsedeceğiz, otomasyonun ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla Refresco ve Tetra Pak' taki en iyi uygulamaları paylaşacağız.

Endüstriyel üretimdeki görüntü sensörleri

Otomasyon teknolojisinde, görüntü sensörleri artık montaj, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve aynı zamanda verimliliği artırmanın yollarından biridir. Bunlar, uygulamaya özel değerlendirmeye sahip kameralardır, düşük fiyatlı ve yüksek derecede entegrasyona sahip güvenilir, elektronik gözlerdir. Bugünkü televizyon programımızda, bunun otomotiv endüstrisindeki uygulamalarını göstereceğiz.

Su yönetimi: Zorluklar ve çözümler

Su filtrasyon sistemlerindeki otomasyona odaklanan heyecan verici bir televizyon programı. Su kadar önemli bir kaynak söz konusu olduğunda, bu gibi sistemlerdeki akıllı otomasyon sistemlerinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin soruların cevaplarını bulacaksınız. Bu yüzden, her iki yönden de, hem teknik yönden hem de müşterimiz "NEREUS" yönünden, bizleri aydınlatabilecek konuklarımızı stüdyoya davet ediyoruz.

moneo: Endüstriyel devrime başarılı bir şekilde başlamak

ifm moneo, bir IIoT platformu olarak Operasyon Teknolojisi düzeyini yeni seviyede bilgi teknolojileri ile buluşturuyor. Üretim tesislerinde oluşturulan sensör verileri, kolayca okunabilir, işlenebilir ve alınacak sürdürülebilir işletme kararları için temel oluşturabilir. Bu televizyon programında doğru "aracın" ne kadar önemli olduğunu, moneo' nun gerçekten ne kadar basit ve hızlı olduğunu göstereceğiz.

ifm, 17 - 21 Nisan 2023 tarihlerinde, HANNOVER FUARI' nda en önemli yeniliklerini ve otomasyon çözümlerini sunacaktır.

HANNOVER FUARI, endüstrideki değişimle ilgili tüm teknolojilere yönelik dünyanın en önemli buluşmasıdır. HANNOVER FUARI 2023'ün ana teması olan "Endüstriyel Dönüşüm" ile, iklim koruma, dijitalleştirme ve sürdürülebilirlik gibi mevcut önceliklere odaklanılacak.