You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Ultrasonik sensörler
  4. Tüm ultrasonik sensörler
  5. UGT591

Ultrasonik Sensör

UGT591

UGQ01200F2KG/US

Ultrasonik Sensör

UGT591

UGQ01200F2KG/US

  • Yan tarafta M18 dişli sağlam dikdörtgen metal gövde
  • Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Programlanabilir devre çıkışı ve ölçeklenebilir analog çıkış ile
  • Nesnenin renginden, şeffaflığından veya yüzey özelliklerinden bağımsız temassız algılama
  • Algılama aralığının basmalı düğme aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Algılama mesafesi [mm] 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm)
Gövde M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar [mm] 53 x 20 x 37,7
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 35
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,3
Dönüştürücü frekansı [kHz] 200
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal
Elektriksel yapı NPN
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 5
Analog çıkışların sayısı 1
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10
Min. yük direnci [Ω] 3000
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm)
Kör bölge [mm] 80
Silindirik açıklık açısı [°] 14; (±2)
90° sensör/nesne açısından maksimum sapma [°] ± 4
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu evet
Histerezis [%] < 1
Anahtarlama noktasında kayma [%] -5...5
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] ≤ 1
Tekrarlanabilirlik 1 %
Çözünürlük [mm] 3
Not Belirtilen değerlere en az 20 dakika ısınma süresinden sonra ulaşılır
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] < 450; (Analog çıkış)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70
Depolama sıcaklığı [°C] -30...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 3 V
EN 55011 Sınıf A
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm genlik, 5 dak. salınım süresi, eksen başına 30 dak. rezonans veya 55 Hz
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
MTTF [yıl] 190
UL onayı
Ta -20...70 °C
Güç kaynağı Class 2
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 97,5
Gövde M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar [mm] 53 x 20 x 37,7
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler 1,4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoksi-Cam seramik
Sıkıştırma torku [Nm] 50
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
yankı 1 x LED, yeşil
Öğretme fonksiyonu evet
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 1, paslanmaz çelik
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
1: Mesafe
2: İzleme aralığı
3: anahtarlanmış / anahtarlanmamış grafiği
4: Hedef 200 x 200 mm
5: algılama bölgesindeki hedefin %50' si
6: Anahtar açma noktası