- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Analog çıkışlı göstergeli kızılötesi sıcaklık sensörleri
- TW2002
Kızılötesi sıcaklık sensörü
TW2002
TW-150KLBM30-KFDKG/US
Kızılötesi sıcaklık sensörü
TW2002
TW-150KLBM30-KFDKG/US
- Çok yüksek sıcaklıktaki nesnelerin güvenilir, temassız sıcaklık ölçümü
- Çelik ve cam endüstrilerinde uygulamalar için
- Analog çıkışın sezgisel ayarı ve basmalı düğme ile devre çıkışı
- Geçerli sıcaklığın gösterilmesi için açıkça görünen ekran
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere sağlam muhafaza ve çizilmeye karşı dayanıklı hassas lens
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Uygulama | tavlama sıcaklıkları; cam eritme; grafit; Seramik; metaller; dövme; sinterleme; tavlama; haddeleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Test girişi | Typ 3 (IEC 61131-2) |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Dalga boyu aralığı [µm] | 0,78...1,06 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||
Analog çıkış üst değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 1 |
---|---|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,2; (+ ayarlanan ölçüm aralığının %0.03 ü) |
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 1 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | < ± 0,3 %; (ölçülen değerin, min. 4 K (emisyon derecesi= 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | 1 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 2; (T > 900 °C) |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonları |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | Analog bölge; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Peakhold; yayım kabiliyeti; simülasyonu fonksiyonu |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 16 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...65 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğuşmasız) |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 74 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 455,5 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | Dişli gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Polyester | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|