PT100/PT1000 için değerlendirme birimi
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
PT100/PT1000 için değerlendirme birimi
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
- Isı sensörlerinin ve dirençli termometrelerin sinyal değerlendirmesi için
- Kafa vericilerine kıyasla azaltılmış kurulum karmaşıklığı ve hata kaynakları
- Bağlanan sensör türünün otomatik olarak algılanması
- Yüksek sarsıntı direnci için tam saksı sıkma ve sağlam bağlantı teknolojisi
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Fabrika ayarı | -50...300 °C |
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1 |
Tepki süresi
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 100 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 449 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 40,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PA; PET |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|