- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Gıda ve içecek endüstrisi için kendini-denetleyen transmiterler
- TCC911
Sıcaklık transmitteri
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
Sıcaklık transmitteri
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
- Doğruluktaki sapmaların anlık bilgisi
- Kalibrasyon süreleri arasında geliştirilmiş kalite güvencesi
- Zorlu ortamlarda bile hassas ölçümler için sağlam tasarım
- Teşhis değerlerinin kayıt edilmesi sayesinde şeffaf sensör izleme
- Simülasyon fonksiyonu kurulumu basitleştirir
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||
Proses bağlantısı | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000 |
Referans elemanı | 1 x NTC |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 6 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; kalibrasyon kontrol durumu |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı; (teşhis sinyali) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Teşhis çıkışı | kalibrasyon kontrol durumu ve hata teşhisi |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
||
Fabrika ayarı | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibrasyon kontrol sınırı [K] | 0,5...3 | ||
Ayar adımları [K] | 0,05 |
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,05 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,2 |
---|---|
IO-Link hassaslığı [K] | ± 0,2 |
Analog çıkış sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,02; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
IO-Link sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,01; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Gösterge ünitesi; analog çıkışın ölçeklendirilmesi; kalibrasyon kontrol sınırı; anahtarlama mantığı teşhis çıkışı; simülasyon modu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] | 0,01 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 329 | ||||
Onay notu |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 408,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK |
Proses bağlantısı | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|