Göstergeli Vortex hacimsel akış ölçer
SV4200
SVR12XXXIRKG/US-100
Göstergeli Vortex hacimsel akış ölçer
SV4200
SVR12XXXIRKG/US-100
- Akış ve malzeme sıcaklığının güvenilir tespiti
- Devre çıkışı veya frekans çıkışı ve IO-Link ile
- Optimum hizalama için ekran döndürülebilir
- Kırmızı / yeşil renk değişikliği ile net okunabilir renkli ekran
- Su, deiyonize su ve soğutma suyu için uygundur
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN8 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |
---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |
Ortam | Su; glikol çözeltileri; soğutucular | |
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...90 | |
Dayanma basıncı [bar] | 12 | |
Dayanma basıncı [MPa] | 1,2 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 3,9 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Frekans bitiş noktası, FEP |
|
||
Şu kadarlık adımlarla |
|
||
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Ölçme dinamikleri | 1:20 |
Ölçme aralığı [°C] | -10...90 |
---|---|
Gösterge aralığı [°C] | -30...110 |
Çözünürlük [°C] | 0,5 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | -9...90 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -10...89 |
Ayar adımları [°C] | 0,5 |
Frekans başlangıç noktası, FSP [°C] | -10...70 |
Frekans bitiş noktası, FEP [°C] | 10...90 |
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 100...1000 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± 2 % MEW; (Su) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,5 % MEW |
Doğruluk [K] | ± 1 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; Frekans çıkışı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 342 | ||||||||||||
UL onayı |
|
||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 474 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 30 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN8 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|
dayanma basıncı (bar)
|
|
---|