Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer
SB5244
SBG11KL0FRKG
Tek yönlü valfli ve göstergeli hacimsel akış ölçer
SB5244
SBG11KL0FRKG
- Hızlı akış veya sıcaklık değişiklikleri ölçümü etkilemez
- Yüksek ölçüm dinamikleri sayesinde değişken sayısı azaltılır
- Giriş ve çıkış boru uzunluğu gerekli değildir
- En iyi ölçüm sonuçları için yağa özel ayarlanmıştır
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |
---|---|---|
Ortam | Sıvılar; yağ (0°C'de 150 mm²/s viskozite) | |
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...100 | |
Dayanma basıncı [bar] | 100 | |
Dayanma basıncı [MPa] | 10 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; frekans sinyali; IO-Link |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 150; (200: ...60 °C; Çalışma sıcaklığı; 250: ...40 °C; Çalışma sıcaklığı) |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış frekansı [Hz] | 0...10000 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||||
Çözünürlük |
|
||||
Anahtar açma noktası SP |
|
||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||
Frekans bitiş noktası, FEP |
|
||||
Şu kadarlık adımlarla |
|
||||
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Şu kadarlık adımlarla [Hz] | 10 | ||||
Ölçme dinamikleri | 1:50 |
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Ayar adımları |
|
||
Frekans başlangıç noktası, FSP |
|
||
Frekans bitiş noktası, FEP |
|
||
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Şu kadarlık adımlarla [Hz] | 10 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Ortam sıcaklığı) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 1 % MEW |
Sıcaklık sapması | 0,029 °C / K |
---|---|
Doğruluk [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,01 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Şu kadarlık adımlarla [s] | 0,1 |
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...5 |
Şu kadarlık adımlarla [s] | 0,1 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/frekans çıkışı; anahtarlama çıkışı / analog çıkış için sönümleme; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; standart ölçüm birimi; proses değer rengi; kalibrasyon katsayısı |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -15...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 170 | ||||
UL onayı |
|
||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1571,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Pirinç kimyasal nikel kaplama |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1,4401 / 316); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Pirinç (2.0371); Pirinç kimyasal nikel kaplama; PPS; O-Ring: FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 İç diş |
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|