You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Enkoderler
  4. Artımlı enkoderler
  5. RO3104

Delik milli artımlı enkoder

RO3104

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Delik milli artımlı enkoder

RO3104

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Çözünürlük 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
Haberleşme arayüzü IO-Link
Mil tasarımı tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm] 15,875
Uygulama
Fonksiyon prensibi artımlı
Algılama sistemi manyetik
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 4,75...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 150
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 0,5
Maks. devir(elektriksel) [U/min] 12000
Çıkışlar
Elektriksel yapı HTL/TTL
Anahtarlama frekansı [kHz] 1000
Fabrika ayarı
Çıkış fonksiyonu: HTL (50 mA)
Kısa devre koruması evet
A ve B faz farkı [°] 90
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük 1...10000; (parametrelenebilir; Fabrika ayarı: 1024) çözünürlük
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] 0,1
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Çözünürlük; Dönüş yönü; HTL; TTL
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SIO-Mod evet
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Maksimum bağıl nem [%] 95; (yoğunlaşmaya izin verilmez)
Koruma IP 65; IP 66; (gövdede: IP 67; milde: IP 65)
Testler / Onaylar
Şok dayanımı
100 g
Titreşim dayanımı
20 g
MTTF [yıl] 292
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 409
Boyutlar [mm] Ø 58,5 / L = 69
Malzemeler Flanş: Alüminyum; Gövde: paslanmaz çelik (1,4521 / 444)
Sıkıştırma torku [Nm] < 0,7; (Vida)
Maksimum devir, mekanik [U/min] 12000
Maks. başlangıç torku [Nm] 2
Referans sıcaklığı torku [°C] 20
Mil tasarımı tek taraftan açık delik mil
Mil çapı [mm] 15,875
Mil malzemesi
paslanmaz çelik
Milin montaj derinliği [mm] 27
Mil ekseninden maks. sapma [mm] 0,5
Sabitleme parçası Ø 58.5 mm
Elektriksel bağlantı
IO-Link Soketli: 1 x M12, merkezsel, eksenel olarakta kullanılabilir; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316); Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
şemalar ve grafikler
Pals diyagramı
dönüş yönü saat yönünde (şafta bakarken)