You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. PT / PU tipi küçük transmitterler
  5. PU5704

Basınç transmitteri

PU5704

PU-010-SEG14-B-DVG/DE

Basınç transmitteri

PU5704

PU-010-SEG14-B-DVG/DE

  • Mobil makinelerde sistem basıncının güvenilir tespiti için
  • Yüksek darbe ve titreşime dayanıklı sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
  • Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
  • Yüksek tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallık hatası sayesinde uzun vadeli istikrar
  • ce
  • ukca
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2)
Uygulama
Uygulama mobil uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -40...125
Patlama basıncı
300 bar 4350 psi 30 MPa
Dayanma basıncı
25 bar 360 psi 2,5 Mpa
Basınç değerlendirme notu
statik
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 16...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 12
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,1
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali analog sinyal
Analog çıkışların sayısı 1
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10
Min. yük direnci [Ω] 2000
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,05; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,8; (vidalandığı zamanki sapma, sıfır ve aralık sapması, lineerlik hatası ve histeresiz dahil)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,2
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Tepki süresi
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...100
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
UN ECE ECE R10, rev. uyumlu 5 (E1 uyumlu)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 640
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 61
Malzemeler 1,4542 (17-4 PH / 630); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPS
Malzeme (ıslak parçalar) 1,4542 (17-4 PH / 630)
Min. basınç dalgalanması 60 milyon; (1,2 kere nominal basınçta)
Sıkıştırma torku [Nm] 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır)
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2)
Proses bağlantısı sızdırmazlık contası HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Entegre sınırlayıcı parça evet
Açıklamalar
Açıklamalar
BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar)
LS = limit değer ayarı
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü (DT04-3P); Maksimum kablo uzunluğu: 30 m