Hidrostatik Seviye probu
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
Hidrostatik Seviye probu
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- Tehlikeli alanlarda seviye ölçümü için
- Boylamasına su geçirmez kablo
- Yüksek hava girişine dayanıklı, sağlam paslanmaz çelik gövde
- Yüksek genel duyarlılık ve uzun vadeli sağlamlık
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amplifikatörleri | kendinden güvenli kaynak yalıtkana bağlantı (Ex ia) |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | hidrostatik |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (Lineerlik, sıfır ve sapma hatası; BFSL = Best Fit Straight Line (Minimum ayar)) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < 0,2 (BFSL) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < 0,2; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX onaylı | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [yıl] | 969 |
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1034,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|