- Ürünler
- Güvenlik teknolojisi
- Güvenlik ışık ızgaraları
- Sessizlik özellikli güvenlik ışık ızgaraları
- OY512S
güvenlik ışık ızgaraları
OY512S
OYA810-03-4-12-P-4-M
güvenlik ışık ızgaraları
OY512S
OYA810-03-4-12-P-4-M
- susturma (muting) sensörlerinin emniyet ışık ızgaralarına doğrudan kolay bağlantısı
- hızlı kurulum için önden monte edilmiş susturma(muting) kollu sensörler
- çeşitli cisim boylarının algılanması için paralel veya çapraz susturma(muting) çeşidi
- bütünleştirilmiş durum lambası
- donanım kablo bağlantısı ile kullanıcı dostu yapılandırma
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 10 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Akım tüketimi [mA] | 84 |
---|
Akım tüketimi [mA] | 42 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
OSSD çıkışları sayısı | 2 |
Maks. OSSD çıkış başına geçerli yük [mA] | 300; (24 V) |
Kısa devre koruması | evet |
İzleme aralığı
Korunan bölgenin yüksekliği [mm] | 810 |
---|---|
Işın sayısı | 3 |
Koruma alanı genişliği (düşük ışık yoğunluğu) [m] | 0...4 |
Koruma alanı genişliği (yüksek ışık yoğunluğu) [m] | 3...12 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 5,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama |
---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...55 |
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğuşmasız) |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
ESPE tip (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|||
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 9E-09 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6420 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 985 x 50 x 50 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; ön mercekler: PC |
Uzunluk L [mm] | 985 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 1 mm² kesitli tel için |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|