Optik çatal sensör
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Optik çatal sensör
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Hızlı ayarlar: Verici ve alıcıyı hizalamayı gerektirmez
- Tüm çatal genişliği boyunca hassas ve hassas ışık demeti
- Metal gövde bozulmayı azaltır
- Işık açma / karartma modu, döner anahtar ile seçilebilir
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 0,3 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 709 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 114,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 10 x 75 |
Kenar uzunluğu X [mm] | 50 |
Yan uzunluğu Y [mm] | 50 |
Sensör genişliği Z [mm] | 60 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm siyah kaplamalı; Optik: Cam |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|